• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Cortinas de luz e barreira fotoelétrica de segurança
  2. Blanking

Cortinas de luz e barreira de segurança e função blanking

Tipo de sensor Grau de proteção Resolução Altura / largura do campo de proteção Particularidades

Corinas de luz de segurança com floating / blanking

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / até 18 m
• Proteção conforme tipo 4 pelo preço do tipo 2
• Suspensão do monitoramento de até 3 raios vizinhos
• Alcance e modo de operação programável pela conexão