You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Cortinas de luz e barreira fotoelétrica de segurança
  2. Proteção para o corpo

Proteção para o corpo

Tipo de sensor Grau de proteção Resolução Altura / largura do campo de proteção Particularidades

Barreiras fotoelétrica para a automação industrial

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 raios)
• 400 mm (3 raios)
• 300 mm (4 raios)
510…910 mm / até 60 m
• Alcance e modo de operação programável pela conexão
• Sistemas ativos/passivos disponíveis
• Relés padrão e muting disponíveis

Barreiras fotoelétrica para a indústria alimentícia

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 raios)
• 400 mm (3 raios)
• 300 mm (4 raios)
510…910 mm / até 15 m • Invólucro de acrílico Ø 55 mm pré-montado
• Resistência interna impede a formação de condensação
• Grau de proteção IP 69K
• Alcance e modo de operação programável pela conexão
• Relés padrão e muting disponíveis