• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Cortinas de luz e barreira fotoelétrica de segurança
  2. Proteção para as mãos

Proteção para as mãos

Tipo de sensor Grau de proteção Resolução Altura / largura do campo de proteção Particularidades

Cortinas de luz para a
automação industrial

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
30mm 160…1510 mm / até 12 m • Modelo compacto
• Alcance e modo de operação programável pela conexão
• Alcances maiores disponíveis
• Relés padrão e muting disponíveis

Cortinas de luz para a indústria alimentícia

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
30mm 160…1810 mm / até 15 m • Invólucro de acrílico Ø 55 mm pré-montado
• Resistência interna impede a formação de condensação
• Grau de proteção IP 69K
• Alcance e modo de operação programável pela conexão
• Relés padrão e muting disponíveis