- Cortinas de luz e barreira fotoelétrica de segurança
- Proteção para os dedos
Proteção para os dedos
Tipo de sensor | Grau de proteção | Resolução | Altura / largura do campo de proteção | Particularidades |
---|---|---|---|---|
|
Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
14mm | 160…1810 mm / até 6 m | • Modelo compacto • Alcance e modo de operação programável pela conexão • Relés padrão e muting disponíveis |
|
Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
14mm | 460…1060 mm / até 5 m | • Invólucro de acrílico Ø 55 mm pré-montado • Resistência interna impede a formação de condensação • Grau de proteção IP 69K • Alcance e modo de operação programável pela conexão • Relés padrão e muting disponíveis |