- Sensores de visão
- Sensor de visão tipo O2D
- Aplicações
Aplicações
Quais são as aplicações típicas?
O sensor de visão 2D Dualis combina a análise de contornos e a análise blob em um único dispositivo.
Ele presta atenção a cada detalhe tanto em superfícies quanto em contornos, e assim pode resolver diversas aplicações de verificação de erro e de inspeção durante todo o processo de fabricação.
Detecção de posição de um recorte por punção
Verificação da posição correta do corte
- O contorno do corte em combinação com as bordas externas (contorno de referência) é detectado
- Não deve ser apenas cortado, mas sim recortado na posição correta
Vantagens
- Detecção do contorno externo para determinar a posição e o contorno do corte
- Prevenção de rejeitos de produção devido à cortes em posições incorretas
Detecção de porcas em uma peça de carroceria
Controle da presença de porcas de chapa montadas
- Detecção simultânea de contorno de várias porcas de chapa
- As porcas de chapa ausentes ou defeituosas são detectadas com confiança
- As peças ruins são separadas
Vantagens
- Mais confiável devido à independência de posição em comparação com os sensores a laser na detecção de porcas
- Detecção e localização simultânea de várias porcas de chapa para uma análise de erros fácil e rápida
Controle da presença de roscas
Verificação da presença e quantidade de roscas
- Detecção da quantidade de roscas
- Contagem de pixels gerados pela reflexão da rosca
- Detecção de inconsistências na superfície da rosca e separação dos componentes não processados
Vantagens
- Detecção e separação de peças ruins durante o processo
- Prevenção de falhas, tais como vazamento de óleo, e, portanto, prevenção de falhas das máquinas
Detecção de área e verificação de integralidade
Verificação da presença e quantidade de resina epóxi
- Verificação da quantidade de locais de aplicação da resina
- A ausência de resina epóxi é detectada apesar das diferentes formas
- A quantidade de resina pode ser determinada pela área
Vantagens
- Uso eficiente de materiais através do controle de quantidade
- Prevenção de componentes colados incorretamente
Moldagem por injeção
Monitoramento do processo de moldagem por injeção
- Monitoramento de qualidade e aceleração do processo de moldagem por injeção
Vantagens
- Detecta uma fundição impura
- Detecta de quando o molde está pronto para o próximo ciclo
Detecção de vigas de madeira em paletes
Despaletização automática
- Controle do braço do robô para a despaletização por meio das vigas longitudinais verticais
Vantagens
- O alinhamento do braço do robô pode ser realizado automaticamente
- O desalinhamento das garras é evitado
Verificação da tampa
O envase requer estações de fechamento rápidas e precisas
- Verificação da presença e ajuste correto da tampa
Vantagens
- Verificação simples, confiável e rápida do ajuste da tampa por meio de iluminação de fundo
Detecção da cor do cabo
Garantia de completude do feixe de fios
- Detectar se todos os fios estão presentes.
Vantagens
- As cores dos fios podem ser representadas e detectadas por meio de ondas de luz de diferentes comprimentos
- O algoritmo de contagem de pixels detecta os fios com base no limite definido da escala cinzenta.
Classificação de engrenagens
Detecção da engrenagem correta
- Reconhecimento da presença do objeto correto a partir de detalhes.
Vantagens
- Uma câmera de lentes padrão montada a 300 mm de distância fornece uma resolução de 0,07 mm/pixel para que o algoritmo de contorno encontre as bordas dos dentes das engrenagens.
- A verificação automática de erros garante que os clientes recebam as engrenagens corretas de maneira confiável.
Montagem do anel de vedação O-ring
Controle de presença na montagem do anel de vedação
- Verificação de presença e montagem correta
Vantagens
- A detecção de contornos reconhece e verifica o anel de vedação correto com base em uma imagem anteriormente programada (teach)