- Temperatursensoren nach Einsatzbereich
- Oberflächentemperatur
Oberflächentemperatur
Sensorfamilie | Temperaturbereich | Signal | Ausführung | Visualisierung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
![]() TW |
0…2500 °C | • Transmitter • Schalter |
Berührungslos | • Numerische Anzeige • Status-LED |
• Messung und Erfassung von heißen Objekten • Einfache Einrichtung per Tastendruck |
![]() TS |
-200…232 °C | • RTD | Einschraub- und Anlegefühler | – | • Einfache Montage • M12-Anschluss für einfache Verdrahtung |