Temperatursensoren für hygienische Anwendungen
Sensorfamilie | Temperaturbereich | Einbaulänge | Signal | Ausführung | Visualisierung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Schalter • IO-Link |
Integriert | Große Status-LED | • Duales System • Automatische Drifterkennung • Digitale Datenwerte • Genauigkeit +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integriert | Numerische Anzeige | • Genauigkeit +/- 0,3 K • Kompaktes und vollverschweißtes Edelstahlgehäuse • 4-stelliges zweifarbiges Display • Schnelle Ansprechzeit (1/3 Sek) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integriert | Status-LED | • Genauigkeit +/- 0,3 K • Kompaktes und vollverschweißtes Edelstahlgehäuse • Schnelle Ansprechzeit (0,5/2 Sek) |
![]() TM / TT |
-40...150 °C | Frontbündiger Einbau …560mm |
• RTD | 6, 10 mm RTD-Sonde | – | • Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit • M12-Anschluss für einfache Verdrahtung • Flexible Prozessanbindung |