Temperatursensoren
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Kosten für die Einrichtung und Wartung einer zuverlässigen Temperaturmesslösung reduzieren.
Konventionelle Temperaturmesslösungen erweisen sich häufig als sperrig, aufwändig in der Verdrahtung und anfällig für das Eindringen von Flüssigkeiten.
Die zuverlässigen Produkte zur Temperaturmessung von ifm überzeugen durch kompakte Edelstahlgehäuse, extrem schnelle Ansprechzeiten und einfache elektrische M12-Anschlüsse.
Die optimale Lösung für jede Anforderung
Sensortyp | Max. Messbereich [°C] | Max. Einbaulänge [mm] | Display | Sensor mit integrierter Auswertung | Separate Auswerteelektronik | PT100 / PT1000 mit Prozessanschluss |
PT100 / PT1000 Stabsensor |
PT100 / PT1000 Kabelsensor |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompakte Temperatursensoren für industrielle Anwendungen |
TA | -50...150 | 150 | + | ||||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
Kompakte Temperatursensoren für mobile Anwendungen |
TA / TU | -50...150 | 200 | + | ||||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
Kompakte Temperatursensoren für hygienische Anwendungen |
TA | -50...200 | 350 | + | ||||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
Modulares Konzept für industrielle und hygienische Anwendungen |
TR | -100...600 | + | + | ||||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
Infrarot-Temperatursensoren für heiße Objekte |
TW7 | 50...1350 | + | + | ||||||
TW2 | 0...2500 | + | + |