You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo IIoT Core
  4. Interfacce IIoT

Interfacce moneo IIoT

Tutto da un’unica fonte: dal sensore al cloud

Con moneo, creiamo una connessione continua dal sensore al cloud.

L’elevata connettività di moneo consente molteplici applicazioni

Principio plug-and-work

Elaborazione diretta dei dati tramite sensori IO-Link e centralina diagnostica ifm per le vibrazioni secondo il principio plug-and-work

ifm Agent (QLA002)

Connessione di sistemi di controllo, database o interfacce tecniche utilizzando interfacce diverse tramite ifm Agent (QLA002)

Sistemi di terze parti

Trasmissione dei risultati basati sui dati a sistemi di terze parti

Trasmissione dei risultati basati sui dati a sistemi di terze parti in dettaglio

  • Streaming dati nel cloud e nei sistemi di terze parti: moneo può inviare dati di processo e valori calcolati a sistemi di terze parti (MES, SCADA) utilizzando interfacce cloud native (Azure e AWS) o interfacce generiche tramite MQTT o OPC UA.
  • Spedizione ticket: i ticket creati in moneo possono essere inviati ai sistemi di destinazione configurati.
  • Connessione SAP chiavi in mano tramite Shop Floor Integration (Shop Floor Integration (SFI): the connection to SAP ERP - ifm), per la notifica automatica della manutenzione e la creazione di ordini o documenti importanti all’interno del sistema SAP.

Con moneo, mantieni la massima flessibilità e puoi decidere autonomamente

  • Quali dati raccogliere e come utilizzarli
  • Quali strategie adottare o decisioni prendere sulla base delle informazioni acquisite

Ulteriori vantaggi di moneo

Scalabilità

La piattaforma può essere adattate alle tue esigenze specifiche.

Sicurezza

I tuoi dati sono protetti dai più moderni standard di sicurezza.

Accessibilità

La piattaforma è aperta all’integrazione di soluzioni di terzi.