- Sensori di analisi
- Sensori di conducibilità
Garanzia della qualità e aumento dell'efficienza con i sensori di conducibilità
![LDL Stage Gruppenfoto LDL-Familie](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/analysesensoren/ldl/ifm-ldl-stage.jpg?v=534199881)
Il valore della conducibilità indica la capacità di un materiale di condurre la corrente elettrica. Nel trattamento dell'acqua e nel settore Food & Beverage, così come in altri settori, il valore è utilizzato come parametro importante per garantire la qualità. Contribuisce, ad esempio, all'ottimizzazione dei processi CIP o al monitoraggio della qualità dell'acqua ultrapura. La conducibilità può essere utilizzata anche come indicatore della separazione di fase.
Temi
La serie compatta LDL combina l’amplificatore di controllo e l'elemento di misura in un unico dispositivo. In questo modo si crea spazio nel quadro elettrico e si riducono notevolmente le operazioni di cablaggio. Inoltre, non è necessario un costoso cavo dati tra l'elemento di misura e l’amplificatore di controllo.
Il connettore M12 standard convince per l'assoluta tenuta stagna ed è resistente anche alle elevate sollecitazioni delle applicazioni igieniche. Inoltre, si escludono errori durante l’installazione dei fili nella morsettiera.
Nelle applicazioni igieniche è l'alloggiamento in acciaio inox completamente saldato a convincere con grado di protezione IP69K e l'assenza di guarnizioni, che possono diventare porose nel tempo. Il sensore in polipropilene, invece, è sempre adatto laddove i sensori metallici tendono a corrodersi nell'applicazione. Ciò può accadere, ad esempio, in ambiente con aria salata.
La varietà di adattatori consente di integrare facilmente il sensore in impianti esistenti o in quelli nuovi. Grazie al raccordo a processo G 1/2", ciò vale già per tubi di piccolo diametro a partire da DN25.
Il sensore è pronto quando lo sei anche tu: basta estrarre l'LDL dalla confezione e collegarlo. La conducibilità del fluido viene rilevata subito in modo affidabile.
Il certificato di fabbrica viene fornito insieme a tutti i sensori di conducibilità LDL. Utilizzando il numero di serie del sensore è possibile eseguire il download del certificato di fabbrica gratuitamente dal nostro sito web.
Collegamento del sistema
LDL100
L'LDL100 è la scelta giusta per identificare le fasi di processo. La differenziazione tra i diversi fluidi e la relativa identificazione della fase di processo giocano un ruolo decisivo, soprattutto nel settore alimentare. I detergenti, l'acqua di lavaggio e il prodotto nella linea di processo hanno valori di conducibilità diversi e possono essere rilevati in modo semplice e affidabile con l’LDL100. Questo garantisce una tracciabilità univoca del prodotto in ogni momento.
LDL101
Il sensore di conducibilità LDL101 è sempre la scelta giusta quando la purezza dell'acqua è cruciale per la qualità del prodotto o l’affidabilità del processo. Il sensore rileva la conducibilità dell'acqua a partire da un valore di 0,04 µs/cm. Questo lo rende ideale per le applicazioni di filtrazione dell'acqua in cui viene utilizzata acqua purificata di qualsiasi livello. Le applicazioni possibili sono il trattamento delle acque, la pulizia dei pezzi e i sistemi di alimentazione critici (acqua di raffreddamento).
LDL400
L'LDL400 è la scelta giusta per le applicazioni in cui i sensori metallici sono soggetti a corrosione. Si tratta, ad esempio, di applicazioni con salamoia o in ambiente con aria salata. Con un ampio campo di misura da 100 a 2.000.000 µS/cm, il sensore è adatto a diverse applicazioni. Tra l'altro, può essere utilizzato in quasi tutte le fasi del trattamento dell'acqua. Il sensore soddisfa anche gli elevati requisiti dell’industria navale ed è certificato secondo l’accordo DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Panoramica delle applicazioni
Guida alla selezione: panoramica dei sensori di conducibilità e dei loro campi di misura
- Nessuna imprecisione di misura come accade invece con una trasmissione analogica a causa di molteplici conversioni digitali e analogiche
- Valore di conducibilità e di temperatura: due valori in un unico punto di misura
• sono necessari meno punti di misura
• costi iniziali ridotti - Alta risoluzione di misura senza scala
- Monitoraggio della qualità con:
• visualizzazione continua dello stato del dispositivo
• istogramma delle ore di funzionamento
• memoria interna per i valori minimi e massimi di conducibilità e temperatura - Il dispositivo sostitutivo può essere riconosciuto e parametrizzato automaticamente dal master IO-Link
Lo sapevi?
Con un'uscita analogica convenzionale, un ampio campo di misura viene scalato a 4...20 mA. Di conseguenza, spesso non è possibile rilevare direttamente le più piccole variazioni di conducibilità. Ciò può portare a quantità residue di sostanze chimiche non rilevate nell'acqua di risciacquo o nel prodotto e, nel peggiore dei casi, al suo ritiro. Con IO-Link, invece, la risoluzione del valore di conducibilità viene costantemente scalata per adattarsi al campo di misura utilizzato, in modo da garantire sempre la massima precisione possibile.
Confronto della risoluzione di IO-Link e segnali analogici in µS/cm
Campo di misura [µS/cm] |
Risoluzione IO-Link | Scheda analogica di ingresso PLC | |||
---|---|---|---|---|---|
LDL100 * | LDL101 | LDL200 | LDL400 | ||
< 10 | 0,001 | 0,003 | |||
< 100 | 0,01 | 0,03 | |||
< 1.000 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
< 10.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
< 100.000 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
< 500.000 | 100 | 100 | 122 | ||
< 1.000.000 | 100 | 100 | 244 | ||
< 2.000.000 | 100 | 488 |
* Il campo di misura del sensore LDL100 è limitato a 15.000 µS/cm.