- Panoramica sensore di livello
- Rilevamento del livello limite
- Fluidi a base di acqua
Sensori di livello per fluidi a base di acqua
Tipo di sensore | Lunghezza sonda | Tecnologia | Segnale | Particolarità |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Spettroscopia di impedenza | • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Soppressione di accumuli, spruzzi d'acqua e schiuma • Alternativa affidabile alle lame vibranti • Distinzione dei fluidi |
![]() LI |
132…737 mm | Capacitivo | • Uscita di commutazione | • Montaggio dall'alto • Protezione da tracimazione • Sonde disponibili in 4 lunghezze regolabili |
![]() KG, KI, KQ |
Campo di misura fino a 40 mm |
Capacitivo | • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Rilevamento attraverso tubi protettivi, specula o serbatoi in plastica oppure tramite contatto diretto • Disponibile con innovativo display a barre • Design piatto KQ per il montaggio su una superficie piana |
![]() UGT, UIT |
Campo di misura fino a 8 m |
Ultrasuoni | • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Rilevamento preciso del livello, indipendentemente dal fluido • Distanza reale tramite IO-Link |
![]() KQ10 |
228 mm diversi dispositivi combinabili |
Capacitivo | • Uscita di commutazione • IO-Link |
• Montaggio all'esterno di serbatoi non metallici mediante supporto o nastro adesivo • Più dispositivi combinabili in grandi serbatoi • Chiara indicazione del livello mediante barra LED |