• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica sensore di livello
  2. Rilevamento del livello limite
  3. Materiali sfusi

Sensori di livello per materiali sfusi

Tipo di sensore Lunghezza sonda Tecnologia Segnale Particolarità

LMC
10…40 mm Spettroscopia di impedenza • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Soppressione di accumuli, spruzzi d'acqua e schiuma
• Alternativa affidabile alle lame vibranti
• Distinzione dei fluidi

KG, KI, KQ
Campo di misura
fino a 40 mm
Capacitivo • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Rilevamento attraverso tubi protettivi, specula o serbatoi in plastica oppure tramite contatto diretto
• Disponibile con innovativo display a barre
• Design piatto KQ per il montaggio su una superficie piana

UGT, UIT
Campo di misura
fino a 8 m
Ultrasuoni • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Rilevamento preciso del livello, indipendentemente dal fluido
• Distanza reale tramite IO-Link

O1D
Campo di misura
fino a 9,8 m
Ottico • Uscita di commutazione
• IO-Link
• PMD ToF
• Indipendente da colore/angolo
• Distanza/livello tramite IO-Link

KQ10
228 mm
diversi dispositivi combinabili
Capacitivo • Uscita di commutazione
• IO-Link
• Montaggio all'esterno di serbatoi non metallici mediante supporto o nastro adesivo
• Più dispositivi combinabili in grandi serbatoi
• Chiara indicazione del livello mediante barra LED