You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Il giusto livello per un trasporto perfetto delle barbabietole da zucchero

Lo zucchero è un ingrediente importante in quasi tutti gli alimenti e le bevande. Intensifica i sapori, influenza il colore e la consistenza creando un’esperienza gustativa. La base è una fonte naturale: la barbabietola da zucchero. In qualità di produttore leader mondiale di zucchero di barbabietola, Südzucker fornisce ai suoi clienti questo ingrediente di altissima qualità.

Nella produzione dello zucchero, la barbabietola passa attraverso diversi processi dal campo fino al consumatore. Uno di questi è il trasporto delle barbabietole da zucchero per la successiva lavorazione dopo la consegna da parte dell’agricoltore. Le barbabietole fresche appena consegnate vengono immerse in un bagno d’acqua, quindi trasferite alla fase successiva del processo dove vengono pulite dai residui di sporco. Il trasporto è garantito da due grandi pompe, installate in una vasca di pompaggio dove si trova il sensore di livello radar LW2120 che monitora il livello dell’acqua e regola la pompa sommersa. Quest’ultima estrae l’acqua dalla vasca quando il livello aumenta. In passato venivano utilizzati interruttori a galleggiante che però si intasavano con foglie o sporco impedendo l’attivazione della pompa sommersa. Di conseguenza, la vasca di pompaggio si riempiva d’acqua e i motori della pompa venivano danneggiati.

Misurazione del livello senza contatto nel sistema di scaffalature IBC

In un progetto per una nuova concezione del sistema di scaffalature IBC, il nostro cliente era alla ricerca della soluzione più efficiente possibile per il monitoraggio del livello, che consentisse una gestione flessibile dei contenitori IBC.

In passato, il monitoraggio del livello del fluido viscoso presentava problemi, in quanto il fluido si depositava sugli elementi di misura, richiedendo regolari interventi di manutenzione e pulizia. Oggi il cliente monitora il livello senza contatto utilizzando sensori di livello radar, installati sul sistema di scaffalature sopra i contenitori IBC. Ciò significa che, in caso di necessità, i contenitori IBC possono essere rimossi in modo flessibile dal sistema di scaffalature senza dover rimuovere gli strumenti di misura. Un ulteriore vantaggio: anche i miscelatori installati nei contenitori IBC non rappresentano un problema per il sensore LW2120, poiché vengono automaticamente esclusi grazie all’algoritmo intelligente.

Grazie alla comunicazione bidirezionale tramite IO-Link, il cliente può visualizzare tutti i contenitori IBC sull’HMI, controllare i valori di processo e impostare i parametri dei sensori, modificandoli se necessario. Inoltre, utilizzando il livello attuale, la capacità del contenitore e la densità del fluido, è possibile calcolare il volume e il peso del fluido.

Monitoraggio del livello nel serbatoio tampone dell'olio di tempra

Durante il processo di produzione dell’acciaio fuso, il nostro cliente realizza diversi tipi di componenti pressofusi di grandi dimensioni. I pezzi fusi vengono posti in una vasca con olio di tempra per il raffreddamento. Il volume del pezzo fuso spinge una parte dell’olio di tempra in un serbatoio tampone separato. Il livello del serbatoio tampone viene monitorato con precisione poiché, in base ad esso, viene regolata una pompa che trasferisce l’olio di tempra dal serbatoio tampone a un altro serbatoio di riserva.

Il monitoraggio affidabile del livello è gestito dal sensore di livello radar LW2120. La particolarità: il sensore è installato in un tubo coassiale che sporge di 0,5 m dal serbatoio e si estende per altri 2,5 m fino quasi al fondo del serbatoio.

In installazioni così complesse, il software gratuito ifm Vision Assistant offre un supporto consentendo di parametrizzare il sensore, impostare una zona morta superiore e visualizzare il comportamento del sensore in tempo reale. In questo modo si evitano errori di misura e si garantisce un rilevamento preciso del livello. I risultati confermano che la misurazione è sempre affidabile su tutto il range di livello.

Misurazione radar, senza contatto, sul serbatoio

Da oltre 30 anni, EnviroFALK GmbH sviluppa, realizza e distribuisce impianti per la produzione di acqua pura e ultrapura, utilizzati in quasi tutti i settori industriali in tutto il mondo. EnviroFALK GmbH utilizza il sensore di livello radar LW2120 per il monitoraggio senza contatto del livello nei serbatoi.

Il sensore è in grado di rilevare livelli fino a 10 m di altezza senza zone morte, con una risoluzione precisa al millimetro. La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi anche nelle condizioni di installazione più difficili. Grazie al prolungamento dell'antenna disponibile come accessorio, il sensore può essere utilizzato anche al di fuori dei serbatoi metallici chiusi, ad esempio su vasche aperte o recipienti in plastica.

In pochi minuti, il sensore viene installato senza errori grazie al connettore M12 standard e può essere comodamente parametrizzato e letto da remoto tramite IO-Link. Un algoritmo intelligente nel dispositivo rende anche la parametrizzazione tramite IO-Link un gioco da ragazzi: è sufficiente impostare una volta l'altezza di riferimento e, tramite IO-Link, il sensore fornisce immediatamente il valore del livello preciso al millimetro.