You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Controller
  3. Controllore ecomatBasic

La nuova generazione di controller compatti e robusti

Gli ultimi arrivati nella famiglia ecomat sono i due potenti mini controller CR403S e CR413S. Con il loro design compatto in un alloggiamento IP20 da 24 o 32 ingressi e uscite, sono ideali per macchine mobili con un livello di complessità gestibile. Piccoli ma potenti: anche se il numero di ingressi e uscite è limitato, i controller ecomatBasic possono facilmente tenere il passo con i grandi ecomatController in termini di prestazioni e memoria.

Il freddo gelido e il caldo insopportabile non sono un problema per i controller ecomatBasic. Possono resistere facilmente a temperature da -40 a +85 gradi centigradi. Come tutti i robusti sistemi di controllo di ifm, anche i controller ecomatBasic sono ideali per l’utilizzo in ambienti difficili. I controller compatti IP20 hanno anche l’omologazione E1, per cui nulla ne può impedire l’utilizzo nel traffico stradale.

Controller ecomatBasic in dettaglio

Vantaggi del prodotto

Safety Controller

Due PLC indipendenti: PLC standard per le funzioni non sicure e PLC di sicurezza per le funzioni di sicurezza fino a SIL 2 / PL d (in combinazione con CP100S)

Integrazione rapida

CODESYS 3.5 con le librerie (di sicurezza) più potenti e semplici

Versatile

I/O configurabili per creare esattamente il controller di cui la tua macchina ha bisogno

Elevata connettività

Interfaccia Ethernet e CAN con numerosi protocolli

Panoramica del sistema

La panoramica del sistema visualizza il sistema di controllo, il display, il modulo IO e altri componenti per macchine mobili

Il robusto multitalento come fulcro della macchina mobile

Grazie all’ampia memoria di lavoro e ai suoi 24 o 32 ingressi e uscite, ecomatBasic costituisce il fulcro del sistema. Tutti gli ingressi e le uscite sono liberamente configurabili e offrono la massima flessibilità. Due interfacce CAN consentono una comunicazione rapida con altri componenti del sistema. Il CR413S è inoltre dotato di un'interfaccia Ethernet sotto forma di pratico connettore M12. Tale connettore può essere utilizzato, ad esempio, per il download, la manutenzione o il trasferimento di dati.
La programmazione può essere semplice e comoda, pur offrendo una grande flessibilità. I due controller ecomatBasic possono essere programmati in modo semplice e veloce con CODESYS 3.5 e sono anche predisposti per il nuovo strumento di servizio ecolog. Inoltre, se necessario, l’utente ha a disposizione librerie di sicurezza e blocchi funzione potenti e comodi che riducono notevolmente il lavoro di programmazione e documentazione.

Funzione di sicurezza certificata? Certamente!

Scaricando il pacchetto software certificato dal TÜV (disponibile a partire dalla fine del 2024), che include numerose librerie di sicurezza, i controller ecomatBasic possono essere utilizzati come controller di sicurezza certificati a tutti gli effetti. Mentre ecomatBasic CR403S ha 12 ingressi sicuri, il suo fratello maggiore CR413S ha 16 ingressi sicuri e 4 uscite sicure. Difficile da credere, ma con questo pacchetto software i due sistemi di controllo soddisfano tutti i requisiti SIL 2, PL d, AgPL d e ASIL C. Inoltre, sono supportati CANopen Safety, J1939 Safety e CIP Safety.

La funzionalità incontra la flessibilità

  • CODEYS 3.5
    • Librerie potenti e semplici
    • Risparmio di tempo grazie a progetti template già pronti
  • Ready for Safety
    - Con il pacchetto software (CP100S), il controller diventa un sistema di controllo di sicurezza a tutti gli effetti
    - Sono disponibili librerie complete e certificate
  • Sempre il controller giusto
    Con 32 ingressi e uscite multifunzionali e configurabili, il controller si adatta sempre alla tua applicazione
  • Comunicazione
    - CAN, CANopen, J1939,
    - Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, variabili di rete tramite Ethernet
    - CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

FAQ

I prodotti