You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Encoder
  2. Encoder incrementali

Encoder incrementali

Gli encoder incrementali trasmettono, per ogni rotazione, un numero di impulsi (incrementi) esattamente definito. Facendo riferimento al punto di partenza o alla posizione iniziale, il numero di impulsi generati consente di trarre una conclusione sulla posizione attuale dell'albero collegato.
Se l'alimentazione viene interrotta, dopo la riaccensione l'encoder deve ritornare al punto di partenza o alla posizione iniziale in modo da poter determinare nuovamente la posizione dell'albero con precisione. Questo processo è chiamato riferimento di zero.
Quando si utilizzano gli encoder incrementali, è possibile scegliere tra la modalità HTL (consigliata per grandi lunghezze del cavo) e la modalità TTL per un massimo di 12.000 giri/min. Per ridurre il numero di varianti, è possibile impostare gli incrementi in modo flessibile con una risoluzione tra 1 e 10.000.
Gli encoder incrementali sono adatti per applicazioni veloci, in quanto rilevano qualsiasi variazione di posizione di un angolo.

Confronto con e senza IO-Link

Con utilizzo convenzionale senza IO-Link, non viene fatto alcun riferimento alla posizione corrente. I valori relativi alla posizione angolare, alla velocità o al senso di rotazione possono essere calcolati solo tramite il PLC.

In caso di utilizzo con IO-Link, invece, è possibile recuperare un maggior numero di informazioni. L'encoder conosce la sua posizione attuale senza coinvolgere il PLC e la mantiene anche in caso di caduta di tensione. Ciò significa che gli encoder incrementali con IO-Link si comportano come encoder assoluti monogiro, ossia trasmettono un valore di posizione assoluto entro una rotazione.

Versioni

Tipo Design Ø [mm] Albero pieno Ø [mm] Albero cavo Ø [mm] Risoluzione Caratteristiche

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
fino a 10.000
impulsi/rotazione
• IO-Link
• Risoluzione, modalità e segnale impostabili
• Display a due colori
• Diversi accoppiamenti disponibili

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
fino a 10.000
impulsi/rotazione
• IO-Link
• Risoluzione e segnale impostabili
• Diversi accoppiamenti disponibili

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
fino a 10.000
impulsi/rotazione
• IO-Link
• Risoluzione e segnale impostabili
IP67
• Diversi accoppiamenti disponibili

PerformanceLine

Gli encoder PerformanceLine hanno un'analisi del segnale integrata per il monitoraggio della velocità, le funzioni di conteggio e il riconoscimento del senso di rotazione. Il display e i pulsanti nonché un menu guidato intuitivo consentono una semplice regolazione e l'indicazione del valore di posizione. I dati di diagnostica e i parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link. Pronti per Industria 4.0!

Modalità encoder

  • Indicazione della posizione in base alla risoluzione impostata con IO-Link

Modalità contatore

  • Il dispositivo conta fino al valore massimo impostabile tramite IO-Link (es. 9999)

Modalità controllore di velocità

  • Rotazioni al minuto [min-1] / frequenza [Hz]

BasicLine

Variante conveniente senza display

  • Indicazione della posizione in base alla risoluzione impostata con IO-Link
  • Uscita cavo assiale o radiale
  • Programmabile:
  • Risoluzione (da 2 a 10.000 impulsi)
  • Uscita TTL o HTL
  • Direzione di conteggio (in senso orario/antiorario)

WetLine

Gli encoder incrementali in acciaio inox di ifm, per applicazioni come la sincronizzazione dei nastri trasportatori, garantiscono intervalli di manutenzione più lunghi in ambienti difficili. Il grado di protezione aumentato IP 67 li rende idonei ad applicazioni in ambienti umidi dell'industria alimentare.

  • Lunga vita utile grazie al design in acciaio inox resistente e all'elevata tenuta stagna lato albero
  • Etichetta impressa a laser ben leggibile
  • Versioni ad albero pieno con clamping flange e flangia Synchro oppure ad albero cavo
  • Comunicazione semplice tramite IO-Link
  • Connettore M12 orientabile in modo radiale e assiale