You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Cosa sono gli encoder?

In varie sequenze e processi di produzione, nelle macchine mobili e nel settore delle fonti di energia rinnovabili, gli encoder si sono affermati come affidabili trasduttori del valore di misura. Per determinare con precisione la velocità, la posizione, l’orientamento e l’angolo di rotazione, convertono i movimenti rotatori in segnali digitali. Gli encoder funzionano secondo il principio della scansione magnetica o fotoelettrica, non soggetta a usura. Un disco a impulsi fissato all’albero o da un supporto magnetico mobile garantisce il rilevamento.

  • Rilevamento della velocità e dell'angolo in una rotazione
  • Segnale a impulsi
  • L’amplificatore di controllo è necessario
  • Nessun rilevamento della posizione in caso di interruzione dell'alimentazione
Encoder
incrementali
  • Rilevamento della posizione assoluta anche senza alimentazione
Encoder
assoluti monogiro
  • Rilevamento della posizione con più rotazioni
Encoder
assoluti multigiro

Tipologie di encoder

  Incrementale Incrementale
tramite IO-Link
Assoluto monogiro Assoluto multigiro Assoluto multigiro
tramite IO-Link
Velocità
Risoluzione
Rotazioni 1 1 1 1 / ∞ 1 /∞
Valori di posizione relativo assoluto assoluto assoluto assoluto
Infrastruttura IO-Link
necessaria
Posizione memorizzata con
interruzione di corrente
Compatibilità con bus di campo
Immunità alle interferenze
Parametrizzazione richiesta