- Moduli IO-Link
- Tecnologia
- Filtri d'ingresso digitali
Filtri d'ingresso digitali
Disponibili su moduli StandardLine
I segnali di ingresso possono essere modificati utilizzando filtri diversi prima di essere trasmessi tramite IO-Link. I seguenti filtri sono disponibili e vengono applicati al segnale di ingresso in questo ordine:
- Pin di ingresso
- Filtro antirimbalzo
- Funzione di mantenimento
- Funzione di inversione
- Ingresso dati di processo
Filtro antirimbalzo
- Il dispositivo rileva segnali lunghi almeno 1,5 ms. I segnali più brevi non vengono rilevati
- Il filtro antirimbalzo di ingresso elimina i segnali di interferenza causati da interruttori meccanici. Il filtro mette a disposizione i segnali di ingresso sull'uscita filtro con un ritardo (tempo di antirimbalzo). Tutti i segnali più brevi del tempo di antirimbalzo impostato vengono ignorati dal filtro
Funzione di mantenimento
- Questo filtro prolunga brevi impulsi di ingresso. Tramite i parametri seguenti viene configurato il filtro
- Tempo di mantenimento: durata dell'impulso secondo la quale devono essere prolungati gli impulsi brevi
- Gli impulsi applicati per un tempo più lungo di quello di mantenimento non vengono prolungati
- Stato di mantenimento: livello di ingresso che deve essere prolungato (HIGH o LOW)
Funzione di inversione
- Questa funzione inverte la logica del segnale entrante