- Moduli IO-Link
- Tecnologia
- Separazione galvanica della tensione di alimentazione
Separazione galvanica della tensione di alimentazione
- Secondo la nuova specifica IO-Link la tensione di alimentazione è elettricamente separata dal master IO-Link.
- La tensione AUX 1 (blu) e quella AUX 2 (verde) sono separate elettricamente l'una dall'altra.
- Power AUX
- Uscita
- Grazie alla separazione galvanica è possibile disattivare le uscite separatamente da una fonte superiore senza che si disattivino le altre uscite o che la comunicazione IO-Link venga interrotta.
- Power AUX
- Uscita
Limitazione di potenza in moduli di uscita
- Invece della corrente di uscita di ogni singola uscita viene monitorata e limitata la tensione di alimentazione.
- Per ogni tensione di alimentazione è possibile commutare 1,8 A.
- L'utente può caricare le uscite in modo variabile.