Barriere fotoelettriche di sicurezza con funzione di blanking
Tipo di sensore | Grado di protezione | Risoluzione | Altezza / larghezza del campo protetto | Particolarità |
---|---|---|---|---|
Barriere fotoelettriche di sicurezza con blanking mobile / fisso |
Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / fino a 18 m |
• Protezione secondo il tipo 4 al prezzo del tipo 2 • Sospensione del monitoraggio di max. 3 raggi adiacenti • Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio |