- Barriere e griglie fotoelettriche di sicurezza
- Protezione delle mani
Protezione delle mani
Tipo di sensore | Grado di protezione | Risoluzione | Altezza / larghezza del campo protetto | Particolarità |
---|---|---|---|---|
Tipo 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1510 mm / fino a 12 m | • Dimensioni compatte • Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio • Disponibili portate più elevate • Disponibili relè standard e di muting |
|
Tipo 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1810 mm / fino a 15 m | • Corpo in acrilico premontato Ø 55 mm • Elemento riscaldante interno per impedire la formazione di condensa • Classe di protezione IP 69K • Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio • Disponibili relè standard e di muting |