- Barriere e griglie fotoelettriche di sicurezza
- Protezione delle dita
Protezione delle dita
Tipo di sensore | Grado di protezione | Risoluzione | Altezza / larghezza del campo protetto | Particolarità |
---|---|---|---|---|
Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
14 mm | 160…1810 mm / fino a 6 m | • Dimensioni compatte • Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio • Disponibili relè standard e di muting |
|
Tipo 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
14 mm | 460…1060 mm / fino a 5 m | • Corpo in acrilico premontato Ø 55 mm • Elemento riscaldante interno per impedire la formazione di condensa • Classe di protezione IP 69K • Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio • Disponibili relè standard e di muting |