You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Barriere e griglie fotoelettriche di sicurezza
  2. Protezione del corpo

Protezione del corpo

Tipo di sensore Grado di protezione Risoluzione Altezza / larghezza del campo protetto Particolarità

Griglie fotoelettriche per l'automazione industriale

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 raggi)
• 400 mm (3 raggi)
• 300 mm (4 raggi)
510…910 mm / fino a 60 m
• Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio
• Disponibili sistemi attivi/passivi
• Disponibili relè standard e di muting

Griglie fotoelettriche per l'industria alimentare

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 raggi)
• 400 mm (3 raggi)
• 300 mm (4 raggi)
510…910 mm / fino a 15 m • Corpo in acrilico premontato Ø 55 mm
• Elemento riscaldante interno per impedire la formazione di condensa
• Classe di protezione IP 69K
• Portata e modalità operativa programmabili tramite cablaggio
• Disponibili relè standard e di muting