You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Application Package/Solution
  2. Pompe

Protezione totale per le pompe

Per processi efficienti: monitoraggio di pompe e manutenzione predittiva.

Diagnosi continua:
Rilevamento delle ore operative reali.

Rilevamento tempestivo:
Monitoraggio di disequilibrio, usura e vibrazione globale.

Massima efficienza:
Diagnosi permanente per mantenere pressione e flusso entro le tolleranze.

Semplice integrazione:
ifm fornisce soluzioni individuali, adatte alle diverse tipologie di pompe.

Procedi come descritto:

  • Configura la tua applicazione.
  • Mandaci la tua richiesta o ordina la soluzione configurata direttamente tramite il nostro shop online.
  • Scarica direttamente i parametri.
  • Attiva il monitoraggio del pompe in modo semplice e veloce utilizzando ifm Application Package Assistant gratuito.
  • Approfitta del monitoraggio dello stato del tuo pompe, rileva tempestivamente i cambiamenti e ottimizza la produzione e la manutenzione.

Puoi contattare i colleghi del Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00, chiamando il numero: +39 039 6899982

ifm Application Package – Campi di applicazione.
Pompe centrifughe ad esempio per:

  • impianti di lubrorefrigeranti per macchine utensili
  • pompe per pozzi
  • approvvigionamento idrico
  • smaltimento delle acque reflue
  • circuiti di raffreddamento
  • impianti di depurazione
  • alimentazione del liquido di raffreddamento del motore
  • circuiti di lubrificazione su presse

ifm Application Package Pompe

  1. Sensore di vibrazioni pre cablato montaggio a vite
  2. Sensore di temperatura / Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura
  3. Sensore induttivo per il rilevamento della velocità di rotazione
  4. Centralina diagnostica
  5. Alimentatore switching 24 V
  6. Cavo di collegamento con connettore femmina / Software di configurazione per centralina diagnostica

Opzionale
Visualizzazione e allarme su LR SMARTOBSERVER

Ridurre i costi
Manutenzione predittiva al posto di intervalli di ispezione definiti. La sostituzione dei componenti diventa pianificabile.

Evitare arresti non pianificati
Monitoraggio base; tempestivo rilevamento della cavitazione, cavitazione dovuta a sporcizia, danni del motore, allineamento errato dell'albero, vibrazione da disequilibrio o funzionamento a secco.

Ottimizzare i processi
Rilevamento dati e analisi. Lavaggio se necessario.

Integrazione indipendente dal proprio Dipartimento IT
Application Package dal sensore alla valutazione e analisi in funzione della rete. Scalabile: possibilità di ampliamento ad altre applicazioni e / o comunicazione con sistemi ERP.