• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Protezione totale per il raffreddamento delle macchine

Per processi efficienti: monitoraggio dell'alimentazione dell'acqua di raffreddamento e manutenzione predittiva.

Diagnosi continua:
L'apporto di calore / raffreddamento, il flusso e le ore operative reali vengono monitorati.

Rilevamento tempestivo:
Rilevamento di sporcizia e perdite oppure di punte per saldatura rotte.

Massima efficienza:
Permanente diagnosi di sporcizia, ad es. nel filtro o sulla pinza per saldatura.

Semplice integrazione:
ifm fornisce soluzioni individuali, adatte ai diversi sistemi di raffreddamento ad acqua.

Procedi come descritto:

  1. Configura la tua applicazione.
  2. Mandaci la tua richiesta o ordina la soluzione configurata direttamente tramite il nostro shop online.
  3. Approfitta del monitoraggio delle condizioni della macchina, nota i cambiamenti nel tempo e ottimizza la produzione e la manutenzione.

Hai domande per messa in funzione o il montaggio? Contattaci! 
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00, chiamando il numero 039 6899982.

ifm Application Package – Campi di applicazione
Monitoraggio di sistemi di raffreddamento ad acqua, ad es. su:

  • Macchine per pressofusione
  • Macchine utensili con raffreddamento mandrino
  • Pinze per saldatura su robot
  • Scambiatori termici
  • Qualsiasi macchina con raffreddamento e riscaldamento

ifm Application Package, Raffreddamento

  1. Sensore di flusso
  2. Sensore di temperatura
  3. Alimentatore switching 24 V
  4. Master IO-Link
  5. Cavo di collegamento con connettore femmina / Software di configurazione per centralina diagnostica

Opzionale
Visualizzazione e allarme su LR SMARTOBSERVER

Ridurre i costi
Manutenzione predittiva al posto di intervalli di ispezione definiti. La sostituzione dei componenti diventa pianificabile.

Evitare arresti non pianificati
Monitoraggio base; tempestivo rilevamento della cavitazione, cavitazione dovuta a sporcizia, danni del motore, allineamento errato dell'albero, vibrazione da disequilibrio o funzionamento a secco.

Ottimizzare i processi
Rilevamento dati e analisi. Manutenzione predittiva.

Implementare indipendentemente dal proprio Dipartimento IT
Application Package dal sensore alla valutazione e allo strumento di analisi compatibile con la rete. Scalabile: possibilità di ampliamento per altre applicazioni e / o comunicazione con sistemi ERP.