- Application Package/Solution
- Compressori
Protezione totale per i compressori
Per processi efficienti:
Monitoraggio di compressori e manutenzione predittiva.
Diagnosi continua:
Rilevamento dei danni al motore e delle ore operative reali.
Rilevamento tempestivo:
Monitoraggio di disequilibrio, usura e vibrazione globale.
Massima efficienza:
Diagnosi permanente di problemi di avvolgimento o sporcizia sul motore elettrico tramite misurazione della temperatura.
Semplice integrazione:
ifm fornisce soluzioni individuali, adatte alle diverse tipologie di compressori.
ifm Application Package – Campi di applicazione
Compressori a vite ad esempio per:
- alimentazione di aria compressa in macchine utensili
- stazioni di compressione
- industria alimentare
- trasporto di granulato su macchine a iniezione
- monitoraggio dell'aria di tenuta su macchine utensili
- linee di assemblaggio nell'industria automobilistica
- posizionamento di componenti elettronici
- bilanciamento del peso su presse
Ridurre i costi
Manutenzione predittiva al posto di intervalli di ispezione definiti.
La sostituzione dei componenti diventa pianificabile.
Evitare arresti non pianificati
Rilevamento tempestivo di vibrazione per disequilibrio, disallineamento dell'albero o strisciamento dei rotori nel compressore.
Ottimizzare i processi
Rilevamento dati e analisi.
Manutenzione predittiva.
Integrazione indipendente dal proprio Dipartimento IT
Application Package dal sensore alla valutazione e analisi in funzione della rete. Scalabile: possibilità di ampliamento ad altre applicazioni e / o comunicazione con sistemi ERP.