• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Application Package/Solution
  2. Ventilatori

Protezione totale per i ventilatori

Per processi efficienti: Monitoraggio di ventilatori e manutenzione predittiva.

Diagnosi continua:
Rilevamento delle ore operative reali.

Rilevamento tempestivo:
Monitoraggio di disequilibrio, usura e vibrazione globale.

Massima efficienza:
Diagnosi permanente di sporcizia ad es. sulle pale del rotore.

Semplice integrazione:
ifm fornisce soluzioni individuali, adatte alle diverse tipologie di ventilatori.

Procedi come descritto:

  • Configura la tua applicazione.
  • Mandaci la tua richiesta o ordina la soluzione configurata direttamente tramite il nostro shop online.
  • Scarica direttamente i parametri.
  • Attiva il monitoraggio del ventilatore in modo semplice e veloce utilizzando ifm Application Package Assistant gratuito.
  • Approfitta del monitoraggio dello stato del tuo ventilatore, rileva tempestivamente i cambiamenti e ottimizza la produzione e la manutenzione.

Puoi contattare i colleghi del Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00, chiamando il numero: +39 039 6899982

ifm Application Package – Campi di applicazione
Ventilatori radiali con azionamento diretto o a cinghie e ventilatori assiali ad esempio per:

  • impianti di depolverazione
  • immissione e scarico dell'aria in impianti di verniciatura
  • ventilatori per capannoni
  • ventilatori in impianti di climatizzazione
  • ventilatori esterni di motori
  • ventilatori per miniere
  • impianti di aspirazione nelle fonderie
  • sistema di aspirazione della nebbia d'olio su macchine utensili
  • reti di immissione dell'aria per impianti di cogenerazione / impianti di incenerimento

ifm Application Package, Ventilatori

  1. Sensore di vibrazioni pre cablato montaggio a vite
  2. Sensore induttivo per il rilevamento della velocità di rotazione
  3. Sensore di temperatura / Convertitore del segnale di misura per sensore di temperatura
  4. Alimentatore switching 24 V
  5. Centralina diagnostica

Opzionale
Visualizzazione e allarme su LR SMARTOBSERVER

Ridurre i costi
Manutenzione predittiva al posto di intervalli di ispezione definiti.
La sostituzione dei componenti diventa pianificabile.

Evitare arresti non pianificati
Rilevamento tempestivo di danni alle pale del rotore, vibrazioni per disequilibrio ruota/rotore, disallineamento dell'albero, danneggiamenti del cuscinetto, disequilibrio e usura.

Ottimizzare i processi
Rilevamento dati e analisi. Lavaggio delle pale del ventilatore se necessario.

Integrazione indipendente dal proprio Dipartimento IT
Application Package dal sensore alla valutazione e analisi in funzione della rete. Scalabile: possibilità di ampliamento ad altre applicazioni e / o comunicazione con sistemi ERP.