Aller au contenu principal
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensore di temperatura TCC con monitoraggio automatico
  2. Applicazioni

Applicazioni

Impianti di pastorizzazione

Negli impianti per la pastorizzazione mediante iniezione di vapore, vi è un elevato stress da urti e vibrazioni.

  • Il TCC è adatto anche ad applicazioni complesse di questo tipo grazie alla sua struttura stabile e resistente.

Per eliminare i batteri in modo efficace, il controllo della temperatura è essenziale. Una pastorizzazione incompleta può rendere inutilizzabile l'intero prodotto.

  • Rilevamento automatico di misurazioni imprecise con la funzione di verifica della calibrazione del TCC

Impianti Skid CIP

Per garantire una pulizia completa, i processi CIP includono diversi cicli di risciacquo con liquido caldo e freddo. Questi shock termici possono causare una deriva negli strumenti di misura della temperatura e quindi portare ad un’imprecisione della misurazione.

  • Il TCC è resistente agli shock termici grazie al suo speciale sistema di elementi sensibili
  • Un LED ben visibile visualizza le misurazioni imprecise

Accumulatore a freddo

L'acqua di condensazione nei serbatoi di stoccaggio a freddo può causare la penetrazione dell'umidità nei trasmettitori a testa tradizionali.

  • Grazie al suo corpo saldato e a tenuta stagna, il TCC offre una protezione affidabile contro la penetrazione di umidità.

In molti casi, i valori esatti della temperatura sono decisivi per la qualità dei prodotti.

  • Rilevamento automatico di misurazioni imprecise con la funzione di verifica della calibrazione del TCC

Serbatoi

In ogni serbatoio ci sono vari punti di misura per temperatura, livello, pressione, conducibilità, ecc. Per il funzionamento in produzione, ogni dispositivo richiede un cablaggio e un'elaborazione del segnale individuale.

  • Con IO-Link, il TCC mette a disposizione una rete digitale per un’installazione economica
  • I doppi valori di misura del sensore TCC garantiscono misurazioni ridondanti senza costi aggiuntivi