Zum Hauptinhalt springen
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Sensore di temperatura TCC con monitoraggio automatico

Hai fiducia nei tuoi strumenti per la misurazione della temperatura?

La misurazione della temperatura è una delle misurazioni più importanti nel controllo di processo. Nell'industria alimentare e delle bevande, la misurazione accurata ed affidabile della temperatura è cruciale per la qualità e la sicurezza dei prodotti. Ma cosa succede se la temperatura del processo non è precisa?

Il TCC di ifm è stato sviluppato per risolvere le difficoltà di fronte alle quali si trovano i prodotti tradizionali per la misurazione della temperatura.

Chiara indicazione della condizione del sensore
Grazie ad una "Calibration Check Technology" è possibile monitorare la precisione di misura in tempo reale. Se la temperatura si discosta dai valori di tolleranza definiti, il TCC lo comunica sia elettronicamente tramite un segnale che otticamente tramite un LED blu.
IO-Link fornisce informazioni dettagliate sul processo
Rispetto alla comunicazione analogica, la comunicazione digitale garantisce una maggiore precisione di misura e affidabilità poiché non vi è alcuna perdita di segnale.
Ottima tenuta stagna grazie al corpo saldato
La penetrazione di umidità nel sensore è spesso causa di una deriva. Grazie al corpo saldato in acciaio inossidabile, il TCC è permanentemente resistente agli influssi esterni come l'umidità.
Lunghezze della sonda e raccordi a processo diversi
Adattatori 1,5" e 2" Tri-Clamp con diametro di 6 mm e raccordi a processo G1/2" per applicazioni igieniche con lunghezze fino a 550mm si adattano alla maggior parte delle applicazioni.
La diagnostica intelligente monitora la precisione
Due elementi RTD nella sonda reagiscono alle variazioni di temperatura in direzione opposta e il microprocessore li controlla in merito a qualsiasi potenziale diminuzione della precisione di misura.