Tecnologia
Sistema di misura
I sensori TCC hanno due elementi sensibili che si controllano da soli e danno un corrispondente avviso in caso di deriva del segnale.La resistenza dell'elemento PTC (Positive Temperature Coefficient) aumenta con l'aumentare della temperatura mentre la resistenza dell'elemento NTC (Negative Temperature Coefficient) diminuisce con l'aumentare della temperatura.
Poiché gli elementi PTC e NTC reagiscono in direzione opposta alle variazioni di temperatura, il microprocessore misura la differenza tra loro e avvisa l'utente se la precisione diminuisce.
Design della sonda
Per la sonda, ifm utilizza un film conduttore flessibile opportunamente sviluppato e basato sulla tecnologia a film sottile e due elementi RTD.
- Gli elementi RTD sono collegati ad un supporto del film sottile per ridurre la massa termica dei fili di collegamento.
- Il supporto del film e gli elementi RTD sono montati su un componente portante per posizionare con precisione gli elementi e garantire una forza costante contro la parete interna della guaina.
- Questo design assicura un contatto costante degli elementi RTD con il corpo in metallo e riduce la distanza dal fluido di processo.Il risultato: un tempo di risposta rapido e ripetibile.
Corpo saldato
Il TCC ha un corpo in acciaio inossidabile completamente saldato ed ermeticamente sigillato con grado di protezione IP 69K che impedisce l'ingresso di umidità, spesso causa dei fenomeni di deriva.
A differenza dei trasmettitori tradizionali a testa, che devono essere cablati e regolati (calibrati) in loco, il TCC con corpo saldato viene fornito completamente calibrato.
- Viene fornito completamente calibrato e assemblato utilizzando una procedura di calibrazione a più bagni durante il processo di produzione. Accedi al certificato di fabbrica gratuito online sul nostro sito web
- La precisione specificata si riferisce all'intero assemblaggio. Non è necessario sommare la precisione dei singoli componenti.
- Ordine semplice tramite un codice articolo a 6 cifre
- I tempi di fermo produzione non pianificati causati da errori dei sensori possono essere evitati, con conseguente aumento della produttività e dei profitti.
Comunicazione digitale
Il sensore TCC ha una tradizionale uscita analogica 4...20 mA e una più moderna tecnologia di comunicazione IO-Link che,rispetto alla comunicazione analogica, garantisce una maggiore precisione di misura e affidabilità poiché non vi è alcuna perdita di segnale.
Acquisire informazioni sullo stato del processo tramite IO-Link
- Monitoraggio continuo della temperatura di processo e di riferimento
- Data di installazione
- Registro eventi per lo stato di verifica della calibrazione, le ore operative e la temperatura della centralina di controllo
- Istogramma per tutto il campo di temperatura
Stato di controllo calibrazione
Il LED ben visibile del TCC indica la condizione del sensore a prima vista.
- Monitoraggio costante di misurazioni imprecise tra gli intervalli di calibrazione
- Riduzione al minimo delle perdite di prodotto e delle perdite di qualità dovute a misurazioni imprecise tra gli intervalli di calibrazione
- La registrazione automatica previene gli errori dovuti alla misurazione manuale o alla memorizzazione dei dati
- Potenzialmente si riduce il numero di controlli formali di calibrazione
Verde
Funzionamento normale. Monitora la verifica della calibrazione e la diagnosi di bordo
Temperatura (PT) | Temperatura di riferimento (NTC) | Stato di verifica calibrazione (OUT1) | Segnale analogico (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Verifica della calibrazione | ![]() |
![]() |
ON | ![]() |
Diagnosi di bordo | ![]() |
![]() |
ON | ![]() |
Blu
Modalità di allarme. Trasmette un avviso.
- Superato il limite definito per la verifica della calibrazione
- Elemento di riferimento (NTC) difettoso
- Funzione di verifica calibrazione non disponibile
Temperatura (PT) | Temperatura di riferimento (NTC)* | Stato di verifica calibrazione (OUT1) | Segnale analogico (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Verifica della calibrazione | ![]() |
![]() |
OFF | ![]() |
* Se l'elemento di riferimento è difettoso, non viene emesso alcun valore di temperatura NTC.
Rosso
Modalità errore. Viene segnalato un errore diagnostico di bordo.
- Elemento di misura (PT) difettoso
- Giunti di saldatura rotti sugli elementi
- Protezione da sovratemperatura (temperatura di processo > 230 °C)
Temperatura (PT) | Temperatura di riferimento (NTC) | Stato di verifica calibrazione (OUT1) | Segnale analogico (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Verifica della calibrazione | ![]() |
** | OFF | 21,5 mA o 3,5 mA |
** Il valore di temperatura NTC viene emesso, ma solo tramite IO-Link.