You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori per valvole
  2. Posizionatore MVQ

Valvole industriali posizionate in modo intelligente e con grande precisione

Il posizionatore MVQ di ifm è la soluzione per un controllo preciso delle valvole nelle applicazioni industriali. Questo prodotto innovativo consente di spostare diverse tipologie di valvole nella posizione desiderata con una precisione millimetrica.

Le prestazioni del posizionatore MVQ si basano sulla combinazione tra il collaudato sensore MVQ e un nuovo tipo di unità di controllo. Questa tecnologia innovativa consente non solo il rilevamento della posizione effettiva della valvola, ma anche il confronto continuo con la posizione di riferimento.

Posizionatore MVQ in dettaglio

Feedback visivo

Il posizionatore MVQ fornisce un chiaro feedback visivo e di controllo non appena viene raggiunta la posizione desiderata. Ciò consente agli operatori di monitorare e ottimizzare facilmente i processi, con conseguente aumento dell'efficienza e della produttività.

Anello LED

L'anello LED del posizionatore MVQ offre un'ampia gamma di colori, tra i quali rosso, verde, blu, giallo, magenta, ciano e bianco. I LED possono illuminarsi in modo fisso o lampeggiare a frequenze diverse per visualizzare a colpo d'occhio i diversi stati di funzionamento. I colori possono essere selezionati individualmente e adattati tramite IO-Link per soddisfare i requisiti della rispettiva applicazione.

Barra LED

Verde non appena il dispositivo è pronto per il funzionamento
Bianco quando la valvola è aperta (OPEN)
Bianco quando la valvola è chiusa (CLOSE)
Bianco quando il valore effettivo è all'interno della banda morta e il controllo è completo (IN POSITION)

Camma

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

In assenza di tensione, l'operatore dell’impianto può rilevare la posizione della valvola tramite l'indicatore meccanico di posizione (camma).

Vantaggi del posizionatore MVQ

Modalità Smart - Ottimizzazione continua delle prestazioni di controllo

Le interferenze delle prestazioni di controllo del posizionatore MVQ, come le variazioni di temperatura o l'usura dei componenti, possono essere compensate utilizzando la modalità Smart integrata. Ciò garantisce prestazioni affidabili e stabili del sensore e dell'unità di controllo senza la necessità di ripetere processi di autocalibrazione o procedure Teach.

Funzione diagnostica completa: uno sguardo all'interno della valvola industriale

Il protocollo di comunicazione IO-Link integrato fornisce al posizionatore MVQ un'ampia gamma di informazioni diagnostiche, tra cui la registrazione dei cicli di apertura e chiusura, la distanza percorsa dalla valvola di processo e il monitoraggio della stabilità del controllo. Queste informazioni diagnostiche complete consentono di monitorare attentamente le prestazioni e di riconoscere tempestivamente le esigenze di manutenzione. Ciò rende possibile un'efficace manutenzione preventiva per ridurre al minimo i tempi di fermo e i costi operativi.

Design modulare secondo VDI/VDE 3845

Il posizionatore MVQ è caratterizzato da una struttura modulare che consente una netta separazione tra il sensore e l'unità di controllo da un lato e il controllo dell'aria compressa dall'altro. Rispetto ai posizionatori convenzionali, l'uso di componenti standard disponibili garantisce una sostituzione economica dei componenti. Il posizionatore MVQ è inoltre conforme allo standard industriale VDI/VDE 3845, che consente una rapida sostituzione e garantisce la compatibilità con le comuni valvole industriali.

Inizializzazione automatica: avvio semplice e preciso

Sono disponibili due modalità di inizializzazione automatica, note anche come Teach o autocalibrazione, che determinano tutte le informazioni necessarie per il controllo della valvola. In modalità "automatic valve setup", le posizioni finali vengono avvicinate ripetutamente per definire le variabili di controllo di base. La modalità "automatic valve setup and positioning tuning" rileva ulteriori parametri spostandosi su posizioni intermedie definite della valvola.

Tutto in uno: cablaggio ottimizzato per una semplice configurazione

Tutti i dati e i comandi necessari per il controllo della valvola vengono trasmessi dal sistema di controllo al sensore e all'unità di controllo tramite un unico cavo. Inoltre, tutti i dati diagnostici, come il monitoraggio del tempo di funzionamento, il contatore delle ore di esercizio e la temperatura, vengono trasmessi all'unità di controllo tramite lo stesso cavo, semplificando l'installazione e la configurazione.

Meglio prevenire che riparare!

Cliente dal settore della lavorazione di minerali

Applicazioni

Settore dell’acqua e delle acque reflue

Industria alimentare

Industria della carta

Prodotti

Il posizionatore MVQ viene fornito come set completo, composto dal sensore MVQ301, da un'elettrovalvola pneumatica, da una piastra di strozzatura e da un cavo a Y. Grazie al suo design modulare, è facilmente installabile direttamente sull'interfaccia NAMUR dell'attuatore.

Il set è disponibile in diverse varianti che, oltre alla compatibilità con gli attuatori a semplice o doppio effetto, si differenziano anche per il comportamento in caso di interruzione dell'alimentazione o dell'aria compressa:

Codice articolo
(set con posizionatore)
Articoli
inclusi
Descrizione
ZZ0686 1x MVQ301 Sensore e unità di controllo
1x ZJF120 Valvola di regolazione a 5/3 vie con accessori di montaggio e silenziatori
1x ZJF122 Piastra di strozzatura
1x EVC508 Cavo di collegamento a Y
(connettore maschio e femmina M12; 2 x 5 poli; 60 cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Sensore e unità di controllo
1x ZJF121 Valvola di regolazione a 3/3 vie con accessori di montaggio e silenziatori
1x ZJF123 Piastra di strozzatura
1x EVC508 Cavo di collegamento a Y
(connettore maschio e femmina M12; 2 x 5 poli; 60 cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Sensore e unità di controllo
1x ZJF119 Valvola di regolazione a 5/3 vie con posizione base definita, accessori di montaggio e silenziatori
1x ZJF122 Piastra di strozzatura
1x EVC508 Cavo di collegamento a Y
(connettore maschio e femmina M12; 2 x 5 poli; 60 cm)

 

Si prega di notare che, oltre a questo set, sono necessari anche la valvola e l'attuatore corrispondenti per poter utilizzare e far funzionare completamente il sistema. Il set funge da complemento per questi componenti e da solo non funziona.