• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori per valvole
  2. Attuatori

Segnalazione della posizione per attuatori

Rilevamento di due posizione con un solo sensore
Il sensore doppio è costituito sostanzialmente da due sensori induttivi sovrapposti, situati in un unico corpo. A seconda dell'orientamento della camme, si attiva l'uno o l'altro sensore.

Vantaggio
Il sistema funziona senza contatto e non è soggetto ad usura. Ciò garantisce massima affidabilità e una lunga durata d'uso.

Camme disponibili in due varianti
Per applicazioni standard con target sfasati di 90° oppure con un angolo di commutazione impostabile.

I target già integrati riducono la complessità del montaggio.

L'orientamento della camme è riconoscibile dall'esterno. In questo modo può essere inserita e fissata semplicemente all'estremità dell'albero senza una complicata regolazione. Le camme sono realizzate per un'altezza dell'albero di 30 mm o 20 mm (con adattatore). Grazie alle dimensioni meccaniche e ai fori standard è possibile montare i sensori e le camme su tutti gli attuatori comuni.

Affidabilità costante
Non soggetti ad usura grazie al principio di commutazione induttivo, senza contatto.
Lunga durata d'uso grazie ai materiali non soggetti a corrosione.

Presto funzionanti
Accessori di fissaggio adeguati per un rapido montaggio.

Posizione della valvola ben in vista
I LED sul sensore indicano la posizione della valvola. L'indicatore di posizione sulla camme consente inoltre di vedere la posizione della valvola in modo chiaro anche a distanza.

Valvola standard NAMUR
Conformità con lo standard VDI/VDE 3845 per punti di collegamento standardizzati su attuatori.

Segnalazione della posizione su attuatori pneumatici con connessione AS-i

Segnalazione della posizione e comando valvola
I sensori doppi di ifm della serie T servono per monitorare la posizione ma anche per comandare attuatori pneumatici tramite valvole elettromagnetiche.

Utilizzando AS-i, tramite una connessione bus a 2 fili, due segnali di ingresso e due segnali di uscita vengono trasmessi al master AS-i a costi vantaggiosi.

Con un unico master AS-i è possibile così monitorare fino a 62 azionamenti e comandarli tramite valvola elettromagnetica. Per la diagnosi vengono monitorati la rottura del cavo e il cortocircuito sulla valvola. Ciò garantisce maggiore sicurezza.

Soluzione di sistema
AS-i è uno standard universale, concepito per il collegamento bus di attuatori e sensori del primo livello di campo. ifm electronic fornisce AS-i come soluzione completa.

Affidabile
L'avanzata tecnologia AS-i offre un'alta affidabilità dell'impianto.

Semplice
Struttura modulare e tecnica di collegamento flessibile per una semplice integrazione nel sistema AS-i.

Costi ottimizzati
Un cavo piatto a due fili trasmette dati ed energia; un complesso cablaggio parallelo non è più necessario.

Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori