- Sensori per valvole
- Valvole manuali
Segnalazione della posizione finale di valvole manuali a sfera
Segnalazione della posizione finale di valvole manuali a sfera
Questo set di montaggio consente di installare sensori doppi su valvole manuali in modo molto semplice. Un'ampia gamma di sensori e camme può essere impiegata sull'interfaccia attuatore 80 x 30 mm secondo lo standard VDI /VDE 3845. Tutto il sistema è utilizzabile con una temperatura ambiente da -30 a +80 °C.
Versatili e flessibili
La parte superiore in plastica Vestamid consente l'utilizzo in zone potenzialmente esplosive. La parte inferiore è adatta per diversi raccordi a flangia ISO (DIN EN ISO 5211) ed è collegata all'albero della valvola tramite una vite di trascinamento. I componenti in acciaio inox garantiscono una durata d'uso più lunga.
Adattabili
Compatibili con valvole flangiate ISO da F04 a F10.
Semplice montaggio
Fissaggio facile su valvole manuali.
Varianti diverse
Adeguamento tramite regolazione dell'altezza.
Robusti
Quasi indistruttibili e componenti resistenti a sostanze chimiche.
Protetti
Per zone potenzialmente esplosive.