You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Hydraulické oleje

Tlakové senzory pro hydraulické oleje

Řada senzorů Tlakový rozsah Signál Vizualizace Další informace

PN
-1 až 600 bar • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Dvoubarevný displej
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC

PG24
-1 až 400 bar • Převodník
• Přepínač
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Analogový/digitální ukazatel
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 20 až 4 mA
• Rozsah měření zvětšený až na 600 bar

PA
-1 až 600 bar Převodník • Pevný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC
• Krytí IP68/IP69K

PT/PU
-1 až 600 bar Převodník • Velmi úzký profil
• Doba odezvy < 1 ms
• Pevný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC
• Velká odolnost vůči nárazům/vibracím
• Krytí IP67/IP69K
• Konektor ventilu M12 nebo DIN

PV
-1 až 600 bar • Přepínač
• IO-Link
• Velmi úzký profil
• Možnost konfigurovat spínací body pomocí softwaru
• Krytí IP67/IP69K
• Monitorování teploty

PK
0 až 400 bar Přepínač Stavová dioda LED • Snadné nastavení spínacích bodů pomocí dvou nastavovacích kroužků