You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Přehled technologie

Keramický kapacitní měřicí článek

Keramické kapacitní měřicí články se skládají ze základního tělesa, dvou vrstev kondenzátoru, skleněné pájky a membrány.
Vrstvy kondenzátoru na základním tělese a membráně se podobají deskovému kondenzátoru a tvoří měřicí a referenční kondenzátor. Když působí tlak, mění se vzdálenost mezi membránou a základním tělesem, a tím i kapacitance mezi elektrodami. Tato změna kapacitance se vyhodnotí a pak zpracuje na standardní signál.

Vlastnosti:

  • Rozsah tlaku od 100 mbar do 600 bar, podtlak až -1 bar
  • Extrémní odolnost, vysoký jmenovitý tlak a tlak při roztržení
  • Doba provozu bez odchylek > 100 milionů tlakových cyklů
  • Velká dlouhodobá stabilita a opakovatelnost
  • Suchý měřicí článek bez náplně

Výhody:

  • Keramický materiál bez stárnutí a únavy (dlouhodobá stabilita)
  • Odolnost vůči dynamickým tlakovým špičkám a kavitaci
  • Minimální vliv teploty na keramický měřicí článek
  • Velká chemická odolnost
  • Protilehlá elektroda (základna) podpírá membránu při přetlaku

Nevýhody:

  • Nutnost elastomerového těsnění – u plynů jen pod 25 bar
  • Velké těleso a vyšší cena kvůli konstrukčně složité montáži měřicího článku v senzoru

Nerezové tenzometrické články

Tyto měřicí články mají tenzometry v podobě odporů, které jsou připojené k zadní straně nerezové membrány a zapojené do Wheatstonova můstku. Mohou být nanesené v silné vrstvě nebo tenkém filmu. Když na měřicí článek působí tlak, membrána se deformuje. Tím dojde k úměrné změně výstupního signálu můstkového obvodu, která je elektronicky změřena a převedena na standardní výstupní signál.

Vlastnosti:

  • Rozsah tlaku od 6 bar do 600 bar
  • Vhodné pro plyny do 600 bar
  • Vysoká dlouhodobá stabilita

Výhody:

  • Malé provedení, velikost klíče 19 nebo 22 mm
  • Instalace bez těsnění, měřicí článek se k procesní přípojce přivařuje
  • Vysoký tlak při roztržení
  • Vhodnější pro velké objemy

Nevýhody:

  • Menší odolnost vůči přetížení než keramické kapacitní měřicí články
    ⇒ pro aplikace s dynamickým tlakem a kavitací velmi doporučujeme použít tlumicí prvek

Piezoodporové měřicí články

Tyto měřicí články využívají piezoodporový jev. Spočívá ve změně elektrického odporu materiálu při tlaku nebo pnutí. Tato změna odporu je zaznamenána můstkovým obvodem a převedena na standardní výstupní signál. Křemíkový piezoodporový měřicí článek je nalepený na desku s plošnými spoji s povrchem odolným vůči různým látkám (znečištěnému vzduchu, olejům, vodě, chladicím mazivům atd.).

Vlastnosti:

  • Vhodné pro pneumatické senzory
  • Možnost měřit rozdílový tlak

Výhody:

  • Výhodná cena
  • Malý senzory prvek

Nevýhody:

  • Bez dalších opatření nejsou odolné vůči agresivním látkám