You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Sanitární aplikace

Tlakové senzory pro hygienické aplikace

Řada senzorů Tlakový rozsah Teplota média Signál Vizualizace Další informace

PI27 / PI28
-1 až 25 bar
(100 bar – PI2602)
-25 až 125 °C • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• K dispozici běžné hygienické armatury
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 20 až 4 mA

PI22 / PI23
-1 až 25 bar -25 až 200 °C • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Integrované 1,5" a 2" přípojky se třemi svorkami
• Membrána z SS s potravinářskou tekutou náplní
• Maximální odolnost vůči tepelným rázům
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 20 až 4 mA

PG27 / PG28
-1 až 40 bar -25 až 125 °C • Převodník
• Přepínač
• Analogový/digitální ukazatel
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 20 až 4 mA

PM15 / PM16 / PM17
-1 až 40 bar
(100 bar – PM1602)
-25 až 125 °C • Převodník
• IO-Link
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA
• Flexibilní montáž díky otočnému vyústění
• Zjišťování teploty zařízení přes rozhraní IO-Link