- Tlakové senzory podle aplikace
- Články pro měření tlaku
Přehled technologií společnosti ifm pro měření tlaku v článcích
Zjistěte, které technologie se používají v jednotlivých senzorech a jaké mají výhody a nevýhody.
Keramický kapacitní |
Těsnění membránou | Tenzometry z nerezové oceli |
Piezoodporový | |
---|---|---|---|---|
Tlakový rozsah | 100 mbar...600 bar | 1...400 bar | 6...600 bar | 1...10 bar |
Odolnost vůči vakuu | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
Ochrana proti přetížení | ||||
Robustnost | ||||
Dlouhodobá stabilita | ||||
Přesnost | ||||
Velikost krytu | ||||
Odolnost vůči: | ||||
odchylkám v důsledku utahovacího momentu | ||||
Teplota | ||||
Agresivní média | ||||
Cena | €€€ | €€€ | €€ | € |
není k dispozici
podmíněně vhodné
Konstrukce a funkce keramického kapacitního měřicího článku
Při tlaku se mění vzdálenost mezi membránou a základním tělesem, a tím i kapacitance mezi elektrodami. Tato změna kapacitance je analyzována a následně převedena na standardní průmyslový výstupní signál.
V čem je měřicí článek jedinečný
- Velmi robustní konstrukce, vysoká odolnost vůči tlaku a vysoký destrukční tlaku
- Provozu bez odchylek po dobu 100 milionů tlakových cyklů
- Velká dlouhodobá stabilita a opakovatelnost
- Suchý měřicí článek bez kapaliny v membránovém těsnění pro vysokou procesní spolehlivost
Výhody
- Odolnost vůči dynamickým tlakovým rázům a kavitaci
- Odolnost vůči agresivním a abrazivním médiím
- Minimální vliv teploty na keramický měřicí článek
- Keramika nestárne a neopotřebovává se
Nevýhody
- Složitá instalace měřícího článku v senzoru, což vede k většímu krytu a vyšším nákladům
- Nutnost utěsnění měřícího článku k procesnímu připojení
- Použití pro plynové aplikace nad 25 barů je možné pouze v omezené míře
Výrobky s keramickým kapacitním měřicím článkem
Varianta | Hygienické | Průmyslové | |
---|---|---|---|
S displejem | PI | PE, PNxx9X | K tlakovým senzorům |
Bez displeje | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
S analogovým displejem | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
Konstrukce a funkce měřícího článku s membránovým těsněním
V technologii membránového těsnění nepůsobí procesní tlak přímo na snímač, ale přenáší se prostřednictvím membrány s plnicí kapalinou za ní. Samotná membrána odděluje médium v procesu od senzorového systému. Je pružná a deformuje se, když je na ni vyvíjen tlak. Za membránou je speciální plnicí kapalina (obvykle olej), která přenáší tlak z membrány do samotného snímače tlaku.
Čím je měřicí článek výjimečný
- Vysoká teplotní odolnost
Výhody
- Možnost kompaktního designu s čelním zapuštěním
- Malá náchylnost ke změnám teploty
Nevýhody
- Křehká membrána
- Tlakové špičky mohou způsobit nenávratné poškození
- Pokud je membrána poškozena, může dojít k úniku kapaliny z membránového těsnění a tím ke kontaminaci média.
- Kovové membrány mohou podléhat korozi
Produkty s měřicím článkem s membránovým těsněním
Varianta | Hygienické | Průmyslové | |
---|---|---|---|
S displejem | PI22xx, PI23xx | K tlakovým senzorům | |
Bez displeje | PL54 |
Konstrukce a funkce měřícího článku z nerezové oceli s tenzometry
V tomto měřicím článku jsou tenzometry ve formě odporů upevněny na zadní stranu membrány z nerezové oceli a propojeny do Wheatstoneova můstku. Pokud na měřicí článek působí tlak, membrána se deformuje. To způsobí proporcionální změnu výstupního signálu můstkového obvodu, který je detekován elektronikou a převeden na standardní výstupní signál.
Čím je měřicí článek výjimečný
- Vysoká dlouhodobá stabilita
- Plně svařený měřicí článek bez těsnění
- Kompaktní provedení, nízká cena
- Vhodné pro plyny do 600 barů
Výhody
- Rychlá doba odezvy kroku
- Vysoký rozsah destrukčního tlaku
- Ideální pro individuální i hromadné objednávky
Nevýhody
- V aplikacích s dynamickými tlaky a kavitací se doporučuje použít tlumicí prvek nebo omezovač.
Produkty s měřicím článkem z nerezové oceli
Varianta | Typ | |
---|---|---|
S displejem | PNxx7x > 100 bar | K tlakovým senzorům |
Bez displeje | PT, PU, PV | |
S nastavovacími kroužky | PK |
Konstrukce a funkce piezoodporového měřicího článku
Piezoodporový jev popisuje změnu elektrického odporu materiálu v důsledku působení tlaku nebo tahu. Tato změna odporu je detekována můstkovým obvodem (R1 – R4) a převedena na standardní průmyslový výstupní signál.
Čím je měřicí článek jedinečný
- Měřicí článek odolný proti vakuu a nečistotám díky povrchové úpravě
- Vhodné pro pneumatické senzory
Výhody
- Malý snímací prvek
Nevýhody
- Vhodné pouze pro pneumatické systémy a inertní plyny
Produkty s piezoodporovým měřicím článkem
Varianta | Typ | |
---|---|---|
S displejem | PQS, PQC | K tlakovým senzorům |
Ponorné tlakové převodníky | PS |