Czechia. United States

Senzor teploty s vlastní kontrolou TCC

Spoléháte se na své nástroje k měření teploty?

Teplota je jedním z nejdůležitějších parametrů měření používaných v řízení procesů. V potravinářském a nápojovém průmyslu je přesné a stabilní měření teploty nezbytné k dosažení správné kvality a bezpečnosti produktu. Co se však stane, když je vaše procesní teplota nepřesná?

Senzor TCC od ifm electronic zvládá problémy typické pro produkty k měření teploty

Přehled o bezporuchovém stavu senzoru na první pohled
„Technologie kontroly kalibrace“ přináší monitorování přesnosti přístroje v reálném čase. TCC signalizuje odchylky od uživatelem stanovené tolerance elektronicky a také vizuálně – barva kontrolky LED se změní na modrou.
Technologie IO-Link přináší podrobný přehled o procesu
Využití digitální komunikace poskytuje vyšší přesnost a spolehlivost měření, než je tomu u analogové komunikace, protože nedochází k žádným ztrátám signálu.
Jednodílné pouzdro senzoru eliminuje pronikání vlhkosti
Hlavním důvodem odchylky hodnoty naměřené přístrojem je pronikání vlhkosti. Dokonale svařená konstrukce senzoru TCC z nerezové oceli 316 eliminuje pronikání vlhkosti.
Rozmanité délky sond a armatur
Hygienické procesní přípojky 1,5" a 2" se třemi svorkami, průměru 6 mm a G1/2" s délkou sondy do 550 mm vyhoví potřebám většiny aplikací.
Přesnost monitorování inteligentní diagnostiky
Dva prvky RTD v hrotu sondy reagují na změny teploty v opačných směrech a mikroprocesor monitoruje, zda nedochází ke snížení přesnosti měření.