You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Rotační snímače
  2. Absolutní rotační snímače

Absolutní rotační snímače

Absolutní rotační snímače poskytují absolutní číselnou hodnotu pro každou úhlovou polohu – buď pouze pro jednu otáčku (jednootáčkové), nebo pro více otáček hřídele (víceotáčkové):

Absolutní rotační snímače využívající optickou technologii přenášejí světlo mezerami vyleptanými do skleněného disku s povrchovou úpravou. Při lámání paprsků se generují impulzy.

Absolutní rotační snímače využívající magnetickou technologii generují impulsy otáčením magnetu nad snímacím čipem (Hallův senzor) a měřením změny pole (Hallův jev).

U absolutních rotačních snímačů je absolutní hodnota polohy hřídele k dispozici i po výpadku napájení. Na rozdíl od běžných inkrementálních rotačních snímačů nevyžadují po výpadku napájení navádění (homing run) do počáteční nebo výchozí polohy.

Provedení

Typ Pouzdro Ø [mm] Pevná hřídel Ø [mm] Dutá hřídel Ø [mm] Rozlišení Vlastnosti

Absolutní
víceotáčkové
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24 bitů
25 bitů
31 bitů
• Možnost nastavení rozlišení a signálu
• Rozhraní Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen & IO-Link

Absolutní
jednootáčkové
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bitů • Možnost nastavení rozlišení a signálu
• Rozhraní Profibus a CAN

Absolutní rotační snímače jsou k dispozici s paralelními, sériovými nebo sběrnicovými výstupy pro přenos dat o poloze hřídele.

  • Absolutní rotační snímače s paralelními výstupy vyžadují výstup pro každý bit informace. Například absolutní rotační snímač s 12bitovým paralelním výstupem by pro přenos dat potřeboval dvanáct samostatných výstupů. Tento rotační snímač by měl rozlišení 4096.
  • Data o poloze rotačního snímače lze přenášet také prostřednictvím synchronního sériového rozhraní (SSI).

Absolutní víceotáčkové rotační snímače

Tyto typy rotačních snímačů určují přesnou polohu podle kódu na disku v průběhu několika otáček.

Přesněji řečeno, tento kód se skládá z umístění na disku (rozlišení) a umístění převodového ústrojí (otáčky). Díky tomu jsou víceotáčkové rotační snímače ideální pro měření úhlů i pro lineární měření a měření vzdáleností. K dispozici jsou typové verze s rozhraními Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP a EtherCAT.

Víceotáčkové rotační snímače lze také ovládat pomocí IO-Link. Výhodou je: Pomocí IO-Link master lze jeden rotační snímač použít pro více sběrnic. To snižuje náklady na skladování. Kromě toho lze použít levné standardní kabely. Po nastavení infrastruktury IO-Link se výrazně snižuje složitost zapojení a náchylnost k poruchám.

Absolutní jednootáčkové rotační snímače

Tyto rotační snímače poskytují jedinečnou kódovanou hodnotu pro každou polohu na hřídeli.
Používají se v aplikacích, kde se hřídel neotáčí o více než 360°.
K dispozici jsou verze s rozhraním Profibus nebo CAN.

Všechny inkrementální rotační snímače ifm pracují při použití v IO-Link jako absolutní jednootáčkové rotační snímače. Zjišťují a ukládají hodnotu své polohy i v případě výpadku napájení.