You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Rotační snímače
  2. Inkrementální (přírůstkové) rotační snímače

Inkrementální (přírůstkové) rotační snímače

Inkrementální enkodéry vydávají za otáčku přesně definovaný počet impulzů (inkrementů). Při vztažení k výchozímu bodu nebo výchozí poloze lze na základě počtu generovaných impulzů vyvodit závěry o aktuální poloze připojeného hřídele.
Pokud dojde k přerušení napájení, musí se enkodér po opětovném zapnutí nejprve vrátit do výchozího bodu nebo výchozí polohy, aby bylo možné znovu přesně určit polohu hřídele. Tento proces se nazývá navádění (homing run).
Při provozu inkrementálních enkodérů je možné volit mezi režimem HTL (doporučeno pro dlouhé kabely) a režimem TTL až do 12 000 otáček za minutu. Pro snížení komplexnosti variant mohou uživatelé flexibilně naprogramovat rozlišení v rozsahu 1 až 10 000 inkrementů.
Inkrementální enkodéry jsou vhodné pro rychlé aplikace a detekují jakoukoli změnu polohy úhlu.

Srovnání enkodérů s IO-Link a bez něj

Při konvenčním použití bez IO-Link se aktuální poloha nereflektuje, což znamená, že relativní hodnoty úhlové polohy, rychlosti nebo směru otáčení lze vypočítat pouze prostřednictvím PLC.

Při použití IO-Link lze získat více informací. Rotační snímač zná svou aktuální polohu bez zásahu PLC a udržuje ji i v případě poklesu napětí. To znamená, že inkrementální rotační snímače s IO-Link se chovají jako absolutní jednootáčkové enkodéry. Jejich výstupem je absolutní hodnota polohy v rámci jedné otáčky.

Provedení

Typ Pouzdro Ø [mm] Pevná hřídel Ø [mm] Dutá hřídel Ø [mm] Rozlišení Vlastnosti

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Až 10 000
pulzů/ot.
• IO-Link
• Nastavitelné rozlišení, režim a signál
• Dvoubarevný displej
• K dispozici jsou různé spoje

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Až 10 000
pulzů/ot.
• IO-Link
• Nastavitelné rozlišení a signál
• K dispozici jsou různé spoje

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Až 10 000
pulzů/ot.
• IO-Link
• Nastavitelné rozlišení a signál
IP67
• K dispozici jsou různé spoje

PerformanceLine

Rotační snímače řady Performance Line jsou vybaveny vyhodnocením signálu pro monitorování otáček, funkcí čítače a detekcí směru otáčení. Umožňují snadné nastavení a indikaci hodnoty polohy pomocí displeje a ovládacích tlačítek s intuitivní navigací v menu. Diagnostická a parametrizační data jsou spolehlivě přenášena přes IO-Link. Připraveno na Průmysl 4.0!

Režim rotačního snímače

  • Zobrazení polohy na základě rozlišení nastaveného prostřednictvím IO-Link

Režim počítadla

  • Jednotka počítá až do maximální hodnoty nastavené přes IO-Link (např. 9999)

Režim monitorování rychlosti

  • Otáčky za minutu [-1min]/ frekvence [Hz]

BasicLine

Cenově výhodná verze bez displeje

  • Zobrazení polohy na základě rozlišení nastaveného prostřednictvím IO-Link
  • Axiální nebo radiální kabelový vstup
  • Programovatelný:
  • rozlišení (2 až 10 000 impulsů)
  • výstup TTL nebo HTL
  • směr počítání (po směru/proti směru hodinových ručiček)

WetLine

Inkrementální rotační snímače ifm z nerezové oceli pro aplikace, jako je například synchronizace dopravníkových pásů, zajišťují prodloužení intervalů údržby v náročném prostředí. Zvýšené krytí IP 67 je opravňuje k použití ve vlhkých prostorách v potravinářském průmyslu.

  • Dlouhá životnost díky odolné nerezové oceli a vysoké odolnosti proti vniknutí na straně hřídele
  • Zřetelně čitelný laserový štítek
  • Varianty s plnou hřídelí se svorkou/synchro přírubou nebo s dutou hřídelí
  • Pohodlná komunikace přes IO-Link
  • Otočný konektor M12 lze použít radiálně nebo axiálně