- Rotační snímače
- Aplikace
Rotační, výškové a lineární pohyby
Příklad: Určování výšky výtahů pomocí absolutního víceotáčkového rotačního snímače na ozubeném kole.

Rotační a vzdálenostní pohyby
Příklad: Nastavení vřetena pro přesné polohování pomocí absolutního víceotáčkového rotačního snímače.

Rotační a lineární pohyby
Příklad: Lineární měření pomocí inkrementálního rotačního snímače na měřicím kole.

Rotační pohyb pro určení rychlosti
Příklad: Detekce otáček motorů pomocí inkrementálního rotačního snímače.

Rotační pohyb pro určení polohy
Příklad: Polohování rotačních indexovacích stolů pro různé výrobní kroky pomocí absolutního jednootáčkového rotačního snímače.

Rotační pohyb pro určení úhlu
Příklad: Detekce úhlu natočení pro ovládání vozidel AGV pomocí absolutního jednootáčkového rotačního snímače.

Použití na vysokozdvižných vozících a AGV
Kompaktní víceotáčkové rotační snímače IO-Link jsou vhodné zejména pro použití v AGV a vysokozdvižných vozících. Malá pouzdra o průměru 36 mm umožňují instalaci na malé ploše. Lze je připojit ke všem běžným řídicím jednotkám pomocí jednotky IO-Link master typu AL1xx a standardního kabelu M12. Díky tomu není nutné používat drahé sběrnicové kabely, které se musí montovat.
Nastavení šířky vidlice
Šířka vidlice vysokozdvižného vozíku se nastavuje pomocí ozubeného kola a hřebenu. Absolutní rotační snímač instalovaný na ozubeném kole určuje přesnou šířku vidlice a hlásí ji do řídicí jednotky.
Výška vidlice
Pro přesné určení výšky vidlice snímá absolutní rotační snímač otáčky lanové kladky a přenáší tyto informace do zobrazovací jednotky a řídicí jednotky.
Hnací kolo a řízení
V systému řízení jsou nainstalovány dva rotační snímače: Zatímco jeden přesně určuje úhel natočení kola, druhý je umístěn na hřídeli hnacího motoru a poskytuje dvě procesní hodnoty: rychlost otáčení v min -1 a přesnou polohu kola.
Ostatní stroje
Řezání plechů na děrovacím stroji
Strojem prochází nekonečně dlouhý plech, který je děrován na definované délky. Fotoelektrický snímač sleduje přední okraj plechu a spouští proces počítání nastavením rotačního snímače na měřicím kole na nulu pomocí spínacího signálu. Tento přímý nulovací vstup na rotačním snímači ifm znamená, že není třeba zapojovat PLC. I při rychlých procesech se účinně předchází časovým prodlevám a z nich vyplývajícím mechanickým posunům. Kromě měření délky poskytuje rotační snímač s IO-Link jako druhou měřenou hodnotu rychlost pásu.
Monitorování ventilátoru
Rotační snímač namontovaný na hřídeli ventilátoru nesleduje pouze otáčky. Zaznamenává také provozní hodiny, což pomáhá optimalizovat intervaly údržby.
Termoformovací balicí stroj
Dopravní pás musí běžet synchronně s dávkovanou fólií. Rotační snímače instalované na měřicích kolech přesně monitorují rychlost a hlásí řídicí jednotce i ty nejmenší odchylky.
Válečkový dopravník
Dlouhé dopravníkové linky se skládají z jednotlivých, samostatně poháněných segmentů. Aby se zabránilo zaseknutí nebo kolizím, na osách pohonů jsou nainstalovány rotační snímače, které zajišťují, že všechny běží stejnou rychlostí.
Závěsný dopravník
Na jatkách se poloviny těl zvířat zavěšené na hácích přemístí ze závěsného dopravníku na skladovací pás. Aby byl zajištěn plynulý přenos, musí oba systémy pracovat naprosto synchronně. Rotační snímače na obou systémech zajišťují jejich dokonalou synchronizaci. Díky pouzdru V4A a stupni krytí IP68/69K rotační snímače odolávají i extrémním čisticím procesům na jatkách.