- ecomatmobile
- Další výrobky
Další výrobky a příslušenství
Magnetické senzory
Odolnost proti tlaku: Provozní tlak až 500 barů, tlak při přetížení až 2000 barů |
Dlouhá životnost: Senzor vydrží 10 miliónů tlakových cyklů, tedy po celou dobu životnosti válce |
Extrémní odolnost: Těleso a snímací plocha z 1milimetrové nerezové oceli |
Poloviční cena: Vybavení válce dvěma senzory ifm není dražší než srovnatelný senzor pro tyto aplikace |
Prostorová úspornost: Nízký profil válce díky délce tělesa jen 40mm |
Flexibilita: Tělesa M12 nebo M14, kabel nebo konektor M12, PNP nebo NPN, spínač, rozpínač nebo přídavný výstup |
Spolehlivé monitorování polohy pístů
Tyto výrobky fungují na magneticko-indukčním principu, takže detekují jen feromagnetické kovy (např. ocelové pístnice). Díky tomuto funkčnímu principu může mít nerezové těleso tloušťku až 1mm, a to i na snímací ploše, takže mají senzory velmi dlouhou životnost a spolehlivost.
Propojovací technika ecolink
Odolnost proti vnikání látek: Vysoké třídy ochrany – IP 67 / IP 68 / IP 69K díky – inovativnímu systému těsnění |
Pevné propojení: Ochrana proti vibracím pojistkou s pilovitými zuby zajišťuje matici proti neúmyslnému uvolnění při nárazu nebo vibracích |
Bez použití nářadí: Snadná montáž a demontáž rukou |
Optimální viditelnost: Na provedení s černým transparentním pouzdrem jsou LED diody dobře vidět i při silném osvětlení |
Standardizované provedení: Tato propojovací technika vyhovuje normě EN 61076 pro konektory M12 |
Spolehlivost i v mobilních aplikacích
Není možné poškození nadměrným tlakem: Díky speciální instalaci mechanického koncového dorazu je těsnící O-kroužek vždy správně stlačen, a tak si dlouhodobě udržuje svoji těsnící funkci. Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení zabezpečuje konektorové propojení proti uvolnění při silných rázech a vibracích. Vysoké krytí – IP 67 / IP 68 / IP 69K, velký teplotní rozsah od -40 do 90°C a tělesa z velmi kvalitních materiálů (jakostní nerezová ocel, TPU) zajišťují trvale spolehlivé připojení v náročném prostředí s výskytem např. vlhkosti se solí, olejů a tuků.
Dobrá viditelnost: Díky inovativnímu tvaru a průsvitnému černému tělesu jsou svítivé diody i za silného světla vidět jasněji než u čirých průhledných provedení. To je důležité pro stálý přehled o stavu zařízení a rychlou reakci v případě problému.
RFID
Integrace: Anténa, vyhodnocování a rozhraní CANopen v kompaktním tělese M18 nebo M30 |
Necitlivost: Rozšířený teplotní rozsah -40 až 85 °C |
Certifikace: Certifikace E1 od německého úřadu Kraftfahrt-Bundesamt (Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel) |
Odolnost: Optimalizace pro venkovní použití díky třídě ochrany IP67 a IP69K, odolnost vůči nárazům podle normy EN60068-2-27, odolnost vůči vibracím podle normy EN60068-2-64 |
Kompatibilita: Protokol CANopen optimalizovaný pro řadiče ifm ecomatmobile |
Spolehlivé řešení identifikace
Odolná kompaktní RFID jednotka s rozhraním CANopen byla vyvinuta pro úlohy identifikace na zemědělských strojích, komunálních vozidlech a stavebních strojích. Jednotka automaticky detekuje různé druhy příslušenství a konfiguruje odpovídající nastavení v kontroleru. S automatickou identifikací lze snadněji vytvářet nastavení systému pro konkrétní uživatele. Informace o intervalech údržby a době provozu lze automaticky vygenerovat a uložit, protože řadič automaticky detekuje, kdy a jak dlouho běží dané nastavení stroje. Prostoje jsou minimalizovány, produktivita zvýšena.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-graphic-01.jpg?v=-1064733772)