You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Tlakové senzory

Tlakové senzory

Senzory pro mobilní stroje

Prostorová úspornost:
Tlakové převodníky bez displeje a s analogovým výstupem
Odolnost:
Nerezový měřicí článek bez jakéhokoli těsnění
Odolnost vůči vibracím a nárazům
Flexibilita:
Konektor Deutsch, AMP nebo M12
Tepelná odolnost:
Pro teplotu média od -40 do 125°C
Rychlost:
Doba odezvy 2 ms
Pro konkrétní aplikace:
Ideální k využití v mobilních hydraulických aplikacích

Přesnost a spolehlivost i při maximálním tlaku

Senzory typu PT/PU jsou vhodné pro mobilní aplikace, hlavně pro hydraulické a pneumatické aplikace s vysokým provozním tlakem. Díky velké odolnosti vůči vibracím a nárazům, vysoké třídě ochrany, vynikající elektromagnetické odolnosti a certifikaci E1 jsou senzory PT/PU zvlášť vhodné k využití pro mobilní stroje. Konektory těchto nových tlakových senzorů umožňují rychlou a jednoduchou montáž na mobilní stroje. Senzory mají měřící článek se slabou membránou, který je svařen s procesním připojením. Jejich technologie zaručuje při velmi kompaktním provedení tělesa – jen 19mm přes stěny – vysokou přesnost a výhodný poměr ceny a užitné hodnoty.

Senzory pro mobilní stroje

• Tlakové převodníky s konektorem DEUTSCH nebo AMP

Výběr