You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Displeje

Displeje ecomatmobile

Zařízení pro provoz a monitorování

Informativnost:
Barevný grafický displej s ovládacími prvky
Adaptabilita:
Možnost programování podle normy IEC 61131-3 pomocí softwaru CODESYS
Všestrannost:
Pevné těleso k přisazené montáži nebo do panelu
Kompatibilita s kamerou:
Verze s rozhraním pro kameru mobilnímu využití
Komunikace:
Rozhraní CAN, Ethernet a USB pro různé způsoby komunikace

ecomatDisplay

Kontakt s mobilním strojem

Odolné grafické displeje s uživatelským rozhraním pro řízení, nastavení parametrů a provoz mobilních strojů a zařízení. Mohou být použity ve spojení s mobilním kontrolerem nebo jako samostatné řešení. Data a funkce přístroje se bezpečně přenášejí přes rozhraní CAN, Ethernet a USB. Některé typy mají další navigační tlačítko, potenciometr s funkcí tlačítka, mnoho volně programovatelných podsvícených funkčních tlačítek nebo dotykovou obrazovku. Přístroje mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1. Díky vysokému stupni krytí pouzdra jsou moduly vhodné pro montáž na venkovní panel a povrch, stejně jako pro montáž do kabiny stavebních a zemědělských strojů nebo komunální techniky.

Odolné displeje uživatelského rozhraní pro základní aplikace

• Nákladově optimalizované provedení pro stroje
• Třídy ochrany IP65, IP67
• Certifikace E1 od německého Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel

Odolné displeje uživatelského rozhraní pro základní aplikace
Odolné displeje uživatelského rozhraní s 64bitovými vícejádrovými procesory

• Efektivní odolné uživatelské rozhraní s moderní 64bitovou architekturou a volitelnou dotykovou obrazovkou
• Verze s podsvícenými barevnými (RGB) funkčními tlačítky s hmatovou odezvou
• Výkonné rozhraní USB k protokolování dat a podpora analogových a ethernetových kamer
• Certifikace E1 od německého Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel

Odolné displeje uživatelského rozhraní s 64bitovými vícejádrovými procesory
Odolné displeje uživatelského rozhraní s 32bitovými jednojádrovými procesory

• Přístroje s podsvícenými barevnými (RGB) funkčními tlačítky s hmatovou odezvou a volitelnou dotykovou obrazovkou
• Rozhraní USB k protokolování dat a volitelné rozhraní pro analogové kamery
• Certifikace E1 od německého Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel

Odolné displeje uživatelského rozhraní s 32bitovými jednojádrovými procesory