- ecomatmobile
- Řídicí jednotky
Řídicí jednotky ecomatmobile
Kompaktní a flexibilní
Výkon: 32bitová řídicí jednotka s velkou pamětí a možností připojení ke sběrnici CAN |
Odolnost: Odolné vůči vibracím, vlhkosti a extrémním okolním teplotám |
Bezpečnost: Verze pro bezpečnostní aplikace |
Jednoduchost: Standardní programování podle normy IEC -61131-3 pomocí softwaru CODESYS |
Flexibilita: Konfigurovatelné vstupní/výstupní porty: digitální, analogové, PWM |
ecomatController
Výkonné mobilní řídicí jednotky pro různé účely
Výkonné 32bitové mikrořadiče poskytují velmi krátké doby cyklu. Velká programová paměť umožňuje zpracovávat složité aplikační programy. Druhý integrovaný mikrořadič monitoruje důležité funkce systému. Kromě digitálních vstupů a výstupů má tato řídicí jednotka také analogové porty. Lze používat také vstupy pro rychlé signály až do 30 kHz. Všechny vstupy a výstupy jsou chráněné proti rušení a přetížení. Širokorozsahové elektrické zdroje umožňují provoz v rámci 12voltových a 24voltových palubních systémů.
Funkce brány
Téměř všechny kontrolery mají několik rozhraní pro sběrnici CAN, které slouží k přenosu dat pomocí protokolu CANopen, např. do decentralizovaných vstupních/výstupních modulů nebo ovládacího modulu. Kontrolery s více rozhraními CAN lze používat také jako brány. Díky tomu je možné např. přímé zpracování řídicích a diagnostických dat pro naftové motory pomocí protokolu SAE J1939.
Možnost programování podle normy IEC 61131-3
Programování pomocí softwaru CODESYS podle normy IEC 61131-3 je pro uživatele přehledné a snadné. Pro speciální hardwarové funkce jsou k dispozici knihovny funkcí (např. brána SAE-J1939 / CANopen).
Řídící systémy pro mobilní stroje | ||
---|---|---|
• Pro řídicí funkce vozidel a mobilních strojů |
K použití v kabinách a ovládacích skříních | |
• Pro řídicí funkce vozidel a mobilních strojů |
Řídicí jednotky s vysokými nároky na ochranu |