You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitní senzory podle aplikace
  2. Chemicky odolné

Chemicky odolné kapacitní senzory

Senzor Těleso Elektrické provedení Spínací vzdálenost Mechanické provedení Další informace


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

o velikosti 12 mm
  • Nerezové těleso
  • PEEK (přední strana)
  • Vysoká odolnost proti rušení
  • K dispozici jsou vazební a nevazební verze
  • Nastavení pomocí potenciometru


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
o velikosti 8 mm
  • Odolné plastové pouzdro PP
  • Vysoká odolnost proti rušení
  • Výstupní funkce spínače / rozpínače je programovatelná
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu pomocí LED-diody