You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitní senzory podle aplikace
  2. Dotykové senzory a tlačítka

Dotykové senzory a tlačítka

Senzor Těleso Elektrické provedení Spínací vzdálenost Funkční princip Další informace

KT50
Ø100 mm DC PNP spínač
  • dynamický
  • statický
  • Bezkontaktní spínání bez tlaku
  • LED diody pro vizuální zpětnou vazbu
  • Odolné vůči oleji, nárazům a poškrábání
  • Rámeček k dostání v různých barvách
  • Jednoduchá instalace na stěny nebo zadní panely

KT5 / KT6
M22 DC PNP
DC NPN
• spínač
• rozpínač
  • bistabilní
  • dynamický
  • statický
  • s možností nastavení parametrů
  • Ergonomické pracovní podmínky – senzor je citlivý i na slabý dotyk
  • Možnost zpoždění spuštění proti neúmyslnému sepnutí
  • Indikace stavu zařízení diodami LED v barvách RGB
  • Různé možnosti nastavení, např. barva, NO/NC nebo spínání přes rozhraní IO-Link
  • Nastavitelný jas a citlivost ve vlhkém prostředí nebo při práci vrukavicích