You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitní senzory podle aplikace
  2. Nebezpečné zóny

Nebezpečné prostory

Senzor Těleso Elektrické provedení Spínací vzdálenost Schválení Další informace

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • K připojení k jiskrově bezpečným obvodům

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Přímé připojení k řízení provozu nebo spínacímu zesilovači

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • K připojení k jiskrově bezpečným obvodům
  • Vysoká mechanická stabilita díky robustnímu kovovému tělesu

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Robustní pouzdro k použití v náročných průmyslových prostředích
  • Výstupní funkce spínače / rozpínače je programovatelná