- Bezpečnostní světelné závěsy a mříže podle aplikace
- Blanking (zaslepení)
Blanking (zaslepení)
Typ senzoru | Třída ochrany | Rozlišení | Výška/šířka chráněné oblasti | Další informace |
---|---|---|---|---|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610–1210 mm / až 18 m |
• Ochrana typu 4 za ceny typu 2 • Přerušení až 3 sousedních paprsků bez narušení bezpečnostního okruhu • Dosah a režim jsou volitelné zapojením |