- Bezpečnostní světelné závěsy a mříže podle aplikace
- Ochrana rukou
Ochrana rukou
Typ senzoru | Třída ochrany | Rozlišení | Výška/šířka chráněné oblasti | Další informace |
---|---|---|---|---|
• Typ 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160–1510 mm / až 12 m | • Prostorově úsporný profil tělesa • Dosah a režim jsou programovatelné zapojením • K dispozici i v delších verzích • K dispozici jsou standardní a překlenovací relé |
|
• Typ 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160–1810 mm / až 15 m | • Předmontované akrylátové těleso s Ø 55 mm • Vnitřní ohřívač zamezující kondenzaci • Pouzdro s třídou ochrany IP69K • Dosah a režim jsou programovatelné zapojením • K dispozici jsou standardní a překlenovací relé |