You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Bezpečnostní světelné závěsy a mříže podle aplikace
  2. Ochrana těla

Ochrana těla

Typ senzoru Třída ochrany Rozlišení Výška/šířka chráněné oblasti Další informace

Světelné mříže pro průmyslovou automatizaci

• Typ 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 paprsky)
• 400 mm (3 paprsky)
• 300 mm (4 paprsky)
510–910 mm / až 60 m
• Dosah a režim jsou programovatelné zapojením
• K dispozici jsou aktivní/pasivní systémy
• K dispozici jsou standardní a překlenovací relé

Světelné mříže pro provozy s vysokotlakým čištěním

• Typ 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 paprsky)
• 400 mm (3 paprsky)
• 300 mm (4 paprsky)
510–910 mm / až 15 m • Předmontované akrylátové těleso s Ø 55 mm
• Vnitřní ohřívač zamezující kondenzaci
• Pouzdro s třídou ochrany IP69K
• Dosah a režim jsou programovatelné zapojením
• K dispozici standardní a překlenovací relé